-
Características
Principal gama de producto Harmony XALDtipo de producto o componente Estación de control vacíanombre corto del dispositivo XALDdestino del produc Para unidades de señalización y control XB5 Ø 22 mmnúmero de interruptor 5 troqueladoscolor de base de la envolvente Light grey (RAL 7035)color de cubierta Dark grey (RAL 7016)material Policarbonatoentrada de cable 2 knock-outs for cable entry, clamping capacity: 14 mm2 knock-outs for Pg 13 cable gland and ISO M20, clamping capacity: 12 mmgrado de protección IP IP66 conforming to IEC 60529IP67IP69IP69KComplementario estilo de conjunto Para montaje clientenúmero de filas horizontales 1número de filas verticales 5peso del producto 0,322 kgresistencia a lavadoras de alta presión 7000000 Pa at 55 °C, distance : 0.1 mmontaje del bloque Rear mountingMontaje frontalcódigo de composición eléctrica SR2PR1SR1MR1MF2MF1SF1PF2PF1SF2grupo principal 5 cut-outsgrupo de producto Standard greyEntorno tratamiento de protección THtemperatura ambiente de almacenamiento -40…70 °Ctemperatura ambiente de funcionamiento -40…70 °Ccategoría de sobretensión Class II conforming to IEC 60536grado de protección NEMA NEMA 13NEMA 4Xgrado de protección IK IK03 conforming to EN 50102normas EN/IEC 60947-5-1EN/IEC 60947-1CSA C22.2 No 14JIS C8201-5-1EN/IEC 60947-5-4UL 508EN/IEC 60947-5-5JIS C8201-1Unidades de embalaje Tipo de Unidad de Paquete 1 PCENúmero de Unidades en el Paquete 1 1Paquete 1 Peso 303 gPaquete 1 Altura 7 cmPaquete 1 ancho 7,6 cmPaquete 1 Largo 19,7 cmTipo de Unidad de Paquete 2 S03Número de Unidades en el Paquete 2 18Paquete 2 Peso 5,877 kgPaquete 2 Altura 30 cmPaquete 2 Ancho 30 cmPaquete 2 Largo 40 cmTipo de Unidad de Paquete 3 P06Número de Unidades en el Paquete 3 144Paquete 3 Peso 57,836 kgPaquete 3 Altura 77 cmPaquete 3 Ancho 80 cmPaquete 3 Largo 60 cmSostenibilidad de la oferta Estado de oferta sostenible Producto Green PremiumReglamento REACh Conforme con REACh sin SVHC SiDirectiva RoHS UE Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Declaración RoHS UESin metales pesados tóxicos SiSin mercurio SiInformación sobre exenciones de RoHS Normativa de RoHS China Comunicación ambiental Perfil de circularidad Garantía contractual Periodo de garantía 18 Meses -
Ver más
Documentos
Idioma- Todos los idiomas14
- español7
- inglés11
- francés5
CatálogoFormatoTamañoFechaAgregar a Mis documentosCatalog of Harmony XALD and XALK plastic control stations - English 08-2020 (Versión 2.1)DescripciónCatalog of Harmony XALD and XALK plastic control stations - English 08-2020prp.document.label.format pdfTamaño 8.8 MBFecha 13/08/20DescripciónCatalog of Harmony XALD and XALK plastic control stations - English 08-2020Diagramas CADFormatoTamañoFechaAgregar a Mis documentosControl stations for Ø 22 control and signalling units empty enclosures, 5 locations (Versión 1.1)Archivos en el documentoprp.document.label.format zipTamaño 143.2 KBFecha 29/11/06Archivos en el documentoControl stations for Ø 22 control and signalling units empty enclosures, 5 locations (Versión 1.1)Archivos en el documento