





Interruptor limitador XCKJ - palanca de rodillo termoplástico - 1NC + 1NO - acción rápida - Pg13
XCKJ10511
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
Especificaciones
gama de producto | Interruptores de vacío y presión industriales NEMA de Telemecanique |
---|---|
nombre de serie | Formato estándar |
tipo de producto o componente | Interruptor limitador |
nombre corto del dispositivo | XCKJ |
diseño del detector | Forma A acorde a CENELEC EN 50041 |
tipo de cuerpo | Fijo |
tipo de cabezal | Cabeza rotatoria |
material | Metal |
material del cuerpo | Zamak |
material del cabezal | Zamak |
modo de fijación | Mediante el cuerpo |
movimiento cabezal funcionam. | Giratorio |
tipo de operario | Palanca de rodillo de retorno de resorte termoplástico |
tipo de aproximación | Enfoque lateral, 1 ó 2 direcciones programables |
entrada de cable | 1 entrada roscada para pasacables Pg 13.5, diámetro ext cable: 9…12 mm |
número de polos | 2 |
tipo y composición de contactos | 1 NC + 1NA |
funcionamiento de contacto | Acción ráp. |
accionamiento de interruptor | Con leva de 30° |
---|---|
Consecutivo, seguido, continuo, adosado | Terminales abraz. fijac., capacid sujeción: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm² |
forma aislamiento de contactos | Zb |
número de pasos | 1 |
apertura positiva | Con |
par mínimo para apertura posita | 0,5 N.m |
par mínimo para disparo | 0,25 N.m |
velocidad de accionamiento máxima | 1,5 m/s |
[Ie] corriente asignada de empleo | 3 A en 240 V, AC-15, A300 acorde a EN/IEC 60947-5-1 apéndice A 0,27 A en 250 V, DC-13, Q300 acorde a EN/IEC 60947-5-1 apéndice A |
[Ithe] intensidad térmica convencional en la envolvente | 10 A |
[Ui] tensión asignada de aislamiento | 300 V acorde a UL 508 500 V (grado contaminación 3) acorde a En> 40 A 300 V acorde a CSA C22.2 No 14 |
maximum resistance across terminals | 25 MOhm acorde a IEC 60255-7 category 3 |
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques | 6 kV acorde a IEC 60664 6 kV acorde a En> 40 A |
protección contra cortocircuito | 10 A cartucho fusible, tipo gG |
durabilidad eléctrica | 5000000 Ciclos, DC-13, inductivo tipo de carga, 120V, 4 W, ritmo funcion <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5 acorde a IEC 60947-5-1 anexo C 5000000 Ciclos, DC-13, inductivo tipo de carga, 24V, 10 W, ritmo funcion <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5 acorde a IEC 60947-5-1 anexo C 5000000 Ciclos, DC-13, inductivo tipo de carga, 48 V, 7 W, ritmo funcion <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5 acorde a IEC 60947-5-1 anexo C |
endurancia mecánica | 30000000 Ciclos |
ancho | 40 mm |
altura | 77 mm |
profundidad | 44 mm |
peso del producto | 0,48 kg |
descripción terminales ISO n°1 | (13-14)NO (21-22)NC |
resistencia a los choques | 50 gn para 11 ms acorde a IEC 60068-2-27 |
---|---|
resistencia a las vibraciones | 25 gn (f = 10…500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6 |
grado de protección IP | IP66 acorde a IEC 60529 |
grado de protección IK | IK07 acorde a H |
categoría de sobretensión | Class I acorde a IEC 61140 Class I acorde a NF C 20-030 |
temperatura ambiente de funcionamiento | -25…70 °C |
temperatura ambiente de almacenamiento | -40…70 °C |