

int. fim curso XCMD - atuador terminal metal - 1NF+1NA - rápido - 1 m
XCMD2110L1
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
Especificaciones
gama de producto | Interruptores de vacío y presión industriales NEMA de Telemecanique |
---|---|
nombre de serie | Formato estándar |
tipo de producto o componente | Interruptor limitador |
nombre corto del dispositivo | XCMD |
diseño del detector | Miniatura |
tipo de cuerpo | Fijo |
tipo de cabezal | Cabeza de pistón |
material | Metal |
material del cuerpo | Zamak |
material del cabezal | Zamak |
modo de fijación | Mediante el cuerpo |
movimiento cabezal funcionam. | Lineal |
tipo de operario | Émbolo de retorno de resorte metal |
tipo de aproximación | Enfoque vertical, 1 dirección |
número de polos | 2 |
tipo y composición de contactos | 1 NC + 1NA |
funcionamiento de contacto | Acción ráp. |
accionamiento de interruptor | En el extremo |
---|---|
Consecutivo, seguido, continuo, adosado | Conector de cable removible |
longitud de cable | 1 m |
composición del cable | 5 x 0,75 mm² |
material aislamiento cables | PvR |
forma aislamiento de contactos | Zb |
apertura positiva | Con |
fuerza mínima para apertura positiva | 42,5 N |
fuerza mínima para disparo | 8,5 N |
velocidad de accionamiento mín | 0,01 m/min |
velocidad de accionamiento máxima | 0,5 m/s |
código designación de los contactos | B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A acorde a EN/IEC 60947-5-1 apéndice A R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A acorde a EN/IEC 60947-5-1 apéndice A |
[Ui] tensión asignada de aislamiento | 300 V (grado contaminación 3) acorde a UL 508 400 V (grado contaminación 3) acorde a IEC 60947-5-1 300 V (grado contaminación 3) acorde a CSA C22.2 No 14 |
maximum resistance across terminals | 25 mOhm acorde a IEC 60255-7 category 3 |
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques | 4 kV acorde a IEC 60664 4 kV acorde a En> 40 A |
protección contra cortocircuito | 6 A cartucho fusible, tipo gG |
durabilidad eléctrica | 5000000 Ciclos, DC-13, 120V, 1 W, ritmo funcion <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5 acorde a IEC 60947-5-1 anexo C 5000000 Ciclos, DC-13, 24V, 3 W, ritmo funcion <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5 acorde a IEC 60947-5-1 anexo C 5000000 Ciclos, DC-13, 48 V, 2 W, ritmo funcion <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5 acorde a IEC 60947-5-1 anexo C |
endurancia mecánica | 10000000 Ciclos |
ancho | 30 mm |
altura | 50 mm |
profundidad | 16 mm |
peso del producto | 0,18 kg |
resistencia a los choques | 25 gn para 18 ms acorde a IEC 60068-2-27 |
---|---|
resistencia a las vibraciones | 5 gn (f = 10…500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6 |
grado de protección IP | IP66 acorde a IEC 60529 IP67 acorde a IEC 60529 IP68 acorde a IEC 60529 |
grado de protección IK | IK06 acorde a EN 62262 |
categoría de sobretensión | Class I acorde a IEC 61140 Class I acorde a NF C 20-030 |
temperatura ambiente de funcionamiento | -25…70 °C |
temperatura ambiente de almacenamiento | -40…70 °C |
tratamiento de protección | TC |
certificaciones de producto | CSA UL CCC |
normas | UL 508 EN/IEC 60204-1 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 |
Tipo de Unidad de Paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de Unidades en el Paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Peso | 163,29 g |
Paquete 1 Altura | 2,54 cm |
Paquete 1 ancho | 17,78 cm |
Paquete 1 Largo | 17,78 cm |
Tipo de Unidad de Paquete 2 | S02 |
Número de Unidades en el Paquete 2 | 30 |
Paquete 2 Peso | 5,451 kg |
Paquete 2 Altura | 15 cm |
Paquete 2 Ancho | 30 cm |
Paquete 2 Largo | 40 cm |
Tipo de Unidad de Paquete 3 | P06 |
Número de Unidades en el Paquete 3 | 520 |
Paquete 3 Peso | 101,044 kg |
Paquete 3 Altura | 77 cm |
Paquete 3 Ancho | 80 cm |
Paquete 3 Largo | 60 cm |
Periodo de garantía | 18 Meses |
---|