Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Ver todo   Preventa XCS
XCSDMC79010 Schneider Electric Imagen del producto

XCSDMC79010

XCSDMC79010 Schneider Electric Imagen del producto
XCSDMC79010

coded magnetic switch XCSDMC - 2 NC - staggered - 10m

Mostrar más características
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    gama de producto
    Detección Preventa Safety
    tipo de producto o componente
    Interruptor magnético codificado
    nombre de componente
    XCSDMC
    diseño
    Retangular, compacto
    tamaño
    51 x 16 x 7 mm
    tipo y composición de contactos
    2 NC
    funcionamiento de contacto
    Escalon.
    material
    Plástico
    conexión eléctrica
    Precableado
    composición del cable
    4 x 0,25 mm²
    longitud de cable
    10 m
    número de polos
    2
    direcciones de aproximación
    3 sentidos
    [Ue] tensión asignada de empleo
    24 V DC
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    100 V DC
    Complementario
    [Sa] distancia de operación de seguridad
    5 mm
    [Sar] distancia de disparo de seguridad
    15 mm
    maximum [Ie] rated operational current
    100 mA
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    2,5 kV acorde a EN/IEC 60947-5-1
    resistencia entre terminales
    10 Ohm
    protección contra cortocircuito
    500 mA fusible de cartucho externo tipo gG (gl)
    material de contactos
    Ródio
    endurancia eléctrica
    1200000 cycles
    tensión máxima de conmutación
    100 V DC
    capacidad de conmutación en mA
    0.1...100 mA
    resistencia de aislamiento
    1000 MOhm
    capacidad de corte
    10 VA
    frecuencia de conmutación
    150 Hz
    nivel de seguridad
    Puede alcanzar la categoría 4 con o sistema de control adecuado y correctamente cableado acorde a EN/ISO 13849-1
    Puede alcanzar PL = e con o sistema de control adecuado y correctamente cableado acorde a EN/ISO 13849-1
    Puede alcanzar SIL 3 con o sistema de control adecuado y correctamente cableado acorde a EN/IEC 61508
    fiabilidad de la función de seguridad
    B10d = 50000000 valor dado para un tiempo de vida de 20 años limitado por desgaste mecánico o de contacto
    material del envolvente
    PBT termoplástica
    material de cable
    PVC
    profundidad
    7 mm
    altura
    51 mm
    anchura
    16 mm
    peso del producto
    0,101 kg
    Entorno
    normas
    EN/IEC 60204-1
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/ISO 12100
    ISO 14119
    certificaciones de producto
    UL
    BG
    CSA
    tratamiento de protección
    TH
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25…85 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…85 °C
    resistencia a las vibraciones
    10 gn (f = 10…150 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    30 gn para 11 ms acorde a IEC 60068-2-27
    maximum sensitivity to magnetic fields
    0,3 mT
    clase de potección contra choques eléctricos
    Clase II acorde a EN/IEC 61140
    grado de protección IP
    IP66 acorde a IEC 60529
    IP67 acorde a IEC 60529
    Sostenibilidad de la oferta
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Si
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Si
    Sin mercurio
    Si
    Información sobre exenciones de RoHS
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas8
    • español4
    • inglés6
    • alemán2
    • francés3
    • italiano2
    • portugués2
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 87.5 KB
    Fecha 25/08/14
    prp.document.label.format html
    Tamaño 300 B
    Fecha 18/11/05
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 551.8 KB
    Fecha 1/02/17
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 545 KB
    Fecha 1/02/17
    Declaración de conformidad
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 254 KB
    Fecha 26/09/16
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    XCSDMC79010 : coded magnetic switch XCSDMC - 2 NC - staggered - 10m
    Descripción
    coded magnetic switch XCSDMC - 2 NC - staggered - 10m
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 9/04/20
    Descripción
    coded magnetic switch XCSDMC - 2 NC - staggered - 10m
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    XCSDMC79010 : coded magnetic switch XCSDMC - 2 NC - staggered - 10m
    Descripción
    coded magnetic switch XCSDMC - 2 NC - staggered - 10m
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 9/04/20
    Descripción
    coded magnetic switch XCSDMC - 2 NC - staggered - 10m
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /