Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Ver todo   OsiSense XS y XT
XS2L06PA340 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado

XS2L06PA340

XS2L06PA340 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado
XS2L06PA340

inductive sensor XS2 Ø6.5 - L33mm - stainless - Sn2.5mm - 12..24VDC - cable 2m

Mostrar más características
XS2L06PA340 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    gama de producto
    OsiSense XS
    nombre de serie
    Finalidad general
    tipo de sensor
    Sensores de proximidad inductivo
    aplicación del dispositivo
    -
    nombre de detector
    XS2
    diseño del detector
    Cilíndrico simples de Ø 6,5 mm
    tamaño
    33 mm
    tipo de cuerpo
    Fijo
    capacidad de montaje empotrado
    Montaje no empotrado
    material
    Acero inoxidable
    tipo de señal de salida
    Discreta
    técnica de cableado de detector
    3 hilos
    distancia de detección nominal
    2,5 mm
    función de salida digital
    1 NA
    tipo circuito de salida
    CC
    tipo de salida digital
    PNP
    Consecutivo, seguido, continuo, adosado
    Cable
    longitud de cable
    2 m
    [Us] tensión de alimentación asignada
    12...24 V CC
    capacidad de conmutación en mA
    <= 200 mA con capacidad de sujeción: protección de sobrecarga y cortocircuito
    grado de protección IP
    IP67 acorde a IEC 60529
    Complementario
    superficie de detección
    Frontal
    material frontal
    PPS
    material del envolvente
    Acero inoxidable 303
    zona operactiva
    0…2 mm
    composición del cable
    3 x 0,11 mm²
    material aislamiento cables
    PvR
    LED de estado
    Estado de salida, estado 1 1 LED - tipo de cable: amarillo)
    límites de tensión de alimentación
    10…38 V CC
    frecuencia de conmutación
    <= 5.000 Hz
    maximum voltage drop
    <2 V - tipo de cable: cerrado)
    consumo de corriente
    <= 10 mA sin carga
    maximum delay first up
    5 ms
    maximum delay response
    1 ms
    maximum delay recovery
    1 ms
    marcado
    CE
    longitud roscada
    27 mm
    altura
    7 mm
    longitud
    33 mm
    peso del producto
    0,025 kg
    Entorno
    certificaciones de producto
    UL
    CSA
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25…70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…85 °C
    resistencia a las vibraciones
    25 gn amplitud = +/- 2 mm (estado 1) 10…55 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    50 gn para 11 ms acorde a IEC 60068-2-27
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas3
    • español1
    • inglés3
    • alemán1
    • francés1
    • italiano1
    • portugués1
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 20 MB
    Fecha 13/04/16
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 425.2 KB
    Fecha 1/04/99
    Descripción
    None
    Información de fin de vida útil
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 89.3 KB
    Fecha 1/12/11
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /