Colombia
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

inductive sensor hazardous area - M18 - Sn8mm - 12..48VDC - NO - cable 10m

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    gama de producto
    OsiSense XS ATEX D
    nombre de serie
    Aplicación
    tipo de sensor
    Sensores de proximidad inductivo
    aplicación del dispositivo
    ATEX dust ((*))
    nombre de detector
    XS6
    diseño del detector
    M18 cilíndrico
    tamaño
    61 mm
    tipo de cuerpo
    Fijo
    capacidad de montaje empotrado
    Montaje empotrado
    material
    Metal
    material del envolvente
    Latón niquelado
    distancia de detección nominal
    8 mm
    tipo de señal de salida
    Discreta
    técnica de cableado de detector
    3 hilos
    función de salida digital
    1 NA
    tipo circuito de salida
    CC
    tipo de salida digital
    PNP
    Consecutivo, seguido, continuo, adosado
    Cable
    longitud de cable
    10 m
    [Us] tensión de alimentación nominal
    12...48 V CC con capacidad de sujeción: protección de polaridad inversa
    capacidad de conmutación en mA
    <= 200 mA con capacidad de sujeción: protección de sobrecarga y cortocircuito
    grado de protección IP
    IP68 acorde a IEC 60529
    IP69K
    Complementario
    tipo de rosca
    M18 x 1
    superficie de detección
    Frontal
    material frontal
    PPS
    sensing range ((*))
    > 4...8 mm
    zona operactiva
    0…6,4 mm
    desplazamiento del diferencial
    1..0,15% de Sr
    composición del cable
    3 x 0,34 mm²
    material aislamiento cables
    PvR
    LED de estado
    Estado de salida, estado 1 1 LED - tipo de cable: amarillo)
    límites de tensión de alimentación
    10…58 V CC
    frecuencia de conmutación
    <= 1000 Hz
    maximum voltage drop
    <2 V - tipo de cable: estado cerrado)
    consumo de corriente
    <= 10 mA sin carga
    maximum delay first up
    10 ms
    maximum delay response
    0,3 ms
    maximum delay recovery
    0,7 ms
    marcado
    II2 D-Ex tb IIIC T90°C Db IP68 ((*))
    longitud roscada
    51 mm
    altura
    18 mm
    longitud
    61 mm
    Entorno
    normas
    EN/IEC 60079-31
    EN/IEC 60079-0
    directivas
    2014/34/EU - ATEX directive
    certificaciones de producto
    IEC-Ex INE 17.0006
    INERIS 04ATEX0022X
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -20…60 °C
    resistencia a las vibraciones
    25 gn amplitud = +/- 2 mm (estado 1) 10…55 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    50 gn para 11 ms acorde a IEC 60068-2-27
    zona de polvo
    Zone 21 - 22
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Sin mercurio
    Si
    Información sobre exenciones de RoHS
    Si
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • inglés
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    proximity switches (Versión 1.0)
    Fecha 1/10/11
    Tamaño 43.8 KB
    Fecha 1/10/11
    Tamaño 2 KB
    Fecha 1/10/11
    Tamaño 82 KB
    Fecha 1/10/11
    Tamaño 10.3 KB
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XS1M...EX, XS6...EX and XSAV...EX inductive proximity sensors for explosive atmospheres - EU/ATEX type examination certificate (Versión 2.0)
    XS1M...EX, XS6...EX and XSAV...EX inductive proximity sensors for explosive atmospheres - IECEx certificate of conformity (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XS...EX, XSAV...EX Proximity Sensors ATEX, Instruction Sheet (Versión 06)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XS1M...EX, XS6...EX and XSAV...EX inductive proximity sensors for explosive atmospheres - EU declaration of conformity (Versión 2.1)
    XS1...EX, XS6...EX and XSAV...EX inductive proximity sensors for explosive atmospheres (Versión 2.0)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 14/07/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 14/07/19
    Tamaño 195.3 KB
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XS...Iinductive proximity switches, Product End-of-Life Instructions (Versión 2.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.