Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Ver todo   OsiSense XU
XUB4BPANM12 Schneider Electric Imagen del producto

XUB4BPANM12

Green premium brand logo
XUB4BPANM12 Schneider Electric Imagen del producto
XUB4BPANM12
Green premium brand logo

sensor fotoelétrico - XUB - difuso - Sn 0,1 m - 12..24 VCC - M12

Mostrar más características
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    gama de producto
    OsiSense XU
    nombre de serie
    Modo único de función genérica
    tipo de sensores electrónico
    Sensores fotoelétrico
    nombre de detector
    XUB
    diseño del detector
    M18 cilíndrico
    sistema de detección
    Difuso
    material
    Metal
    tipo de línea de vista
    Axial
    tipo de señal de salida
    Discreta
    tipo de circuito de alimentación
    CC
    técnica de cableado de detector
    3 hilos
    tipo de salida digital
    PNP
    función de salida digital
    1 NA
    Consecutivo, seguido, continuo, adosado
    1 conector macho M12, 4 patillas
    aplicación específica de producto
    -
    emisión
    Infrarojos difuso
    distancia de detección nominal
    0,1 m difuso
    Complementario
    material del envolvente
    Latón niquelado
    material de la lente
    PMMA
    distancia de detección máxima
    0,15 m difuso
    tipo de salida
    Estado sólido
    add on output
    Sem
    material aislamiento cables
    PvR
    LED de estado
    1 LED - tipo de cable: amarillo) para estado de salida
    [Us] tensión de alimentación nominal
    12...24 V CC con capacidad de sujeción: protección de polaridad inversa
    límites de tensión de alimentación
    10…36 V CC
    capacidad de conmutación en mA
    <= 100 mA - tipo de cable: protección contra sobrecargas y curtos-circuitos)
    frecuencia de conmutación
    <= 500 Hz
    maximum voltage drop
    <1,5 V - tipo de cable: estado cerrado)
    consumo de corriente
    35 mA sin carga
    maximum delay first up
    15 ms
    maximum delay response
    1 ms
    maximum delay recovery
    1 ms
    configuración
    Sin ajuste de sensibilidad
    diámetro
    18 mm
    longitud
    62 mm
    peso del producto
    0,05 kg
    Entorno
    certificaciones de producto
    CE
    CSA
    UL
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25…55 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…70 °C
    resistencia a las vibraciones
    7 gn, amplitud = +/- 1,5 mm (estado 1) 10…55 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    30 gn (duración 11 ms) acorde a IEC 60068-2-27
    grado de protección IP
    Aislamiento doble IP67 acorde a IEC 60529
    Aislamiento doble IP65 acorde a IEC 60529
    Aislamiento doble IP69K acorde a DIN 40050
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Si
    Información sobre exenciones de RoHS
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas7
    • español5
    • inglés5
    • alemán3
    • francés3
    • italiano3
    • portugués3
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    CAD for XUB4BPANM12: photo-electric sensor - XUB - diffuse - Sn 0.1m - 12..24VDC - M12 (Versión 1.0)
    Descripción
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for XUB4BPANM12: photo-electric sensor - XUB - diffuse - Sn 0.1m - 12..24VDC - M12 (Versión 1.0)
    Descripción
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for XUB4BPANM12: photo-electric sensor - XUB - diffuse - Sn 0.1m - 12..24VDC - M12 (Versión 2.0)
    Descripción
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for XUB4BPANM12: photo-electric sensor - XUB - diffuse - Sn 0.1m - 12..24VDC - M12 (Versión 2.0)
    Descripción
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 286.3 KB
    Fecha 1/07/05
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    XUB4BPANM12 : XUB4BPANM12_REACH_DECLARATION
    Descripción
    XUB4BPANM12_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 30/03/20
    Descripción
    XUB4BPANM12_REACH_DECLARATION
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    XUB4BPANM12 : XUB4BPANM12_ROHS_DECLARATION
    Descripción
    XUB4BPANM12_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 30/03/20
    Descripción
    XUB4BPANM12_ROHS_DECLARATION
    Información de fin de vida útil
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 174 KB
    Fecha 1/12/11
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 281.5 KB
    Fecha 1/11/17
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /