Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Ver todo   Tableros Homeline
ZA000611020 Schneider Electric Imagen del producto

ZA000611020

ZA000611020 Schneider Electric Imagen del producto
ZA000611020

Tablero Monofásico 120 V 8 circuitos VTQ 75 A

Mostrar más características
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    gama
    Square D
    nombre del producto
    Square D CL
    tipo de producto o componente
    Load Center ((*))
    aplicación del dispositivo
    Distribución
    equipo suministrado
    earth terminal block ((*))
    neutral terminal block
    placa obturadora
    plug-on mounting rail
    removable front cover
    cerramientos
    Complementario
    montaje de armario
    Superficie
    número de direcciones
    1 vía - tipo de cable: alimentación)
    8 vías - tipo de cable: Salida)
    Consecutivo, seguido, continuo, adosado
    Tin plated aluminium ((*)) conexión de embarrado
    [In] corriente nominal
    75 A
    número de fases de la red
    1 fase
    intensidad de cortocircuito
    10 kA
    Options for protection device type
    HOM tipo miniature circuit breaker (MCB) ((*)) - 1P - 20 A - 10 kA en alimentación sub
    HOM tipo residual current circuit breaker with overcurrent protection (RCBO) - 1P - 20 A - 10 kA - 30 mA en alimentación sub
    HOM tipo surge protection device (SPD) - 1P - 10 kA en alimentación sub
    [Ue] tensión asignada de empleo
    120 V
    frecuencia de red
    50/60 Hz
    tipo de cub. frontal
    Sin blanco color con troquelado
    tipo de puerta
    Parcial ciega plataforma móvil - cold-rolled steel
    lado de apertura de puerta
    Plegable
    entrada de cable
    1 semitroquelado diámetro: 1" en parte superior y inferior
    material del envolvente
    Phosphated cold rolled steel de 0,9 mm grosor
    tipo de pintura
    Anti-corrosive 50…60 µm
    color
    Blanco
    altura
    Externo, estado 1 210 mm
    anchura
    Externo, estado 1 348 mm
    profundidad
    Externo, estado 1 63 mm
    Entorno
    normas
    IEC 60439-3
    grado de protección IP
    IP2xC
    certificaciones de producto
    RETIE acorde a IEC 60439-3
    Sostenibilidad de la oferta
    Directiva RoHS UE
    Bajo investigación
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • español1
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    ZA000611020 : Tablero Monofásico 120 V 8 circuitos VTQ 75 A
    Descripción
    Tablero Monofásico 120 V 8 circuitos VTQ 75 A
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 9/04/20
    Descripción
    Tablero Monofásico 120 V 8 circuitos VTQ 75 A
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /