Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Ver todo   Harmony XB4
ZB4BS934K Schneider Electric Imagen del producto

ZB4BS934K

Green premium brand logo
ZB4BS934K Schneider Electric Imagen del producto
ZB4BS934K
Green premium brand logo

Pulsador de Ø30 rojo parada de Emergencia de Ø22, protección, Lib. por giro

Mostrar más características
Situación comercial
Discontinuado el 01 abril 2020
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    gama de producto
    Harmony XB4
    tipo de producto o componente
    Cabeza para pulsador de apagado de emergencia
    nombre corto del dispositivo
    ZB4
    material del bisel
    <= 3 dB
    diámetro de montaje
    22 mm
    se vende en cantidades indivisibles
    1
    forma del cabezal de unidad de señalización
    Redondo
    tipo de operario
    acción de activación y enganche mecánico
    reset
    Liberación de llave
    perfil de operador
    Red redondo Ø 30 mm, sin marca
    tipo de cierre con llave
    Llave especial
    información adicional
    4 multichips
    posición de retirada de tecla
    Centro
    tipo de cabezal
    Estándar
    Complementario
    anchura global CAD
    30 mm
    altura global CAD
    30 mm
    fondo global CAD
    79 mm
    peso del producto
    0,094 kg
    resistencia a lavadoras de alta presión
    7000000 Pa en 55 °C 0,1
    endurancia mecánica
    300000 cycles
    flechas salientes
    C7 para <4 contactos uso único bloques en montaje frontal
    C8 para <4 contactos uso single y double bloques en montaje frontal
    C11 para <3 contactos uso único bloques en montaje frontal
    C15 para <1 contactos uso único bloques en montaje frontal
    C10 para <4 contactos uso single y double bloques en montaje frontal
    Entorno
    tratamiento de protección
    TH
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…70 °C
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -40…70 °C
    clase de potección contra choques eléctricos
    Clase I acorde a IEC 61140
    grado de protección IP
    IP66 acorde a IEC 60529
    IP67
    IP69
    IP69K
    grado de protección NEMA
    NEMA 13
    NEMA 4X
    NEMA 4
    NEMA 12
    grado de protección IK
    IK03 acorde a IEC 50102
    normas
    EN/IEC 60204-1
    EN/IEC 60947-1
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/ISO 13850
    IEC 60364-5-53
    JIS C8201-5-1
    GB 14048.5
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-5
    JIS C8201-1
    certificaciones de producto
    RINA
    LROS (Lloyds Register of Shipping)
    GL
    Registrado por UL
    CSA
    DNV
    BV
    resistencia a las vibraciones
    5 gn (f = 2…500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    30 gn (duración 18 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27
    50 gn (duración 11 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Si
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas10
    • español5
    • inglés7
    • francés3
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 94.2 KB
    Fecha 18/02/14
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 453.4 KB
    Fecha 1/01/11
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 214.9 KB
    Fecha 1/06/07
    Certificado Naval
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 626.8 KB
    Fecha 27/07/16
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    ZB4BS934K : Pulsador de Ø30 rojo parada de Emergencia de Ø22, protección, Lib. por giro
    Descripción
    Pulsador de Ø30 rojo parada de Emergencia de Ø22, protección, Lib. por giro
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 9/04/20
    Descripción
    Pulsador de Ø30 rojo parada de Emergencia de Ø22, protección, Lib. por giro
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    ZB4BS934K : Pulsador de Ø30 rojo parada de Emergencia de Ø22, protección, Lib. por giro
    Descripción
    Pulsador de Ø30 rojo parada de Emergencia de Ø22, protección, Lib. por giro
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 9/04/20
    Descripción
    Pulsador de Ø30 rojo parada de Emergencia de Ø22, protección, Lib. por giro
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    ZB4BS934K : Pulsador de Ø30 rojo parada de Emergencia de Ø22, protección, Lib. por giro
    Descripción
    Pulsador de Ø30 rojo parada de Emergencia de Ø22, protección, Lib. por giro
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 9/04/20
    Descripción
    Pulsador de Ø30 rojo parada de Emergencia de Ø22, protección, Lib. por giro
    Información de fin de vida útil
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 799.2 KB
    Fecha 1/10/18
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 679.6 KB
    Fecha 1/10/18
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /