Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Ver todo   Harmony XB4
ZB4BW03D15 Schneider Electric Imagen del producto

ZB4BW03D15

Green premium brand logo
ZB4BW03D15 Schneider Electric Imagen del producto
ZB4BW03D15
Green premium brand logo

cuerpo pulsador luminoso - Ø 22 - LED BA 9 s blanco 1 NA + 1 NC

Mostrar más características
Situación comercial
Discontinuado el 01 abril 2020
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    gama de producto
    Harmony XB4
    tipo de producto o componente
    Conjunto completo de cuerpo/contacto y bloque de luces
    nombre corto del dispositivo
    ZB4
    material anillo fijación
    Zamak
    se vende en cantidades indivisibles
    1
    tipo de cabezal
    Estándar
    tipo y composición de contactos
    1 NA + 1 NC
    funcionamiento de contacto
    Rupt. lenta
    conexiones - terminales
    Terminales de fijación por tornillo, <= 2 x 1.5 mm² con terminal acorde a EN 60947-1
    Terminales de fijación por tornillo, >= 1 x 0.22 mm² sin terminal acorde a EN 60947-1
    fuente de luz
    LED
    base de bombilla
    BA 9s
    Un separador aislante
    A través transform. integral 1,2 VA 6 V
    color de la fuente de luz
    Blanco
    [Us] tensión de alimentación nominal
    110...120 V AC en 50/60 Hz
    Complementario
    anchura global CAD
    30 mm
    altura global CAD
    47 mm
    descripción terminales ISO n°1
    (11-12)NC
    peso del producto
    0,151 kg
    uso de contactos
    Estándar
    apertura positiva
    Con acorde a EN/IEC 60947-5-1 anexo K
    recorrido de funcionamineto
    1,5 mm - tipo de cable: NC cambiando estado eléctrico)
    2,6 mm - tipo de cable: NA cambiando estado eléctrico)
    4,3 mm - tipo de cable: viaje total)
    fuerza de funcionamiento
    2 N NC cambiando estado eléctrico
    2,3 N NA cambiando estado eléctrico
    par de funcionamiento
    0,05 N.m NA cambiando estado eléctrico
    endurancia mecánica
    5000000 cycles
    par de apriete
    0,8…1,2 N.m acorde a EN 60947-1
    forma de la cabeza de tornillo
    Cruzado compatible con Philips nº 1 destornillador
    Cruzado compatible con Pozidriv nº 1 destornillador
    Con ranuras compatible con plano 4 mm Ø destornillador
    Con ranuras compatible con plano 5,5 mm Ø destornillador
    material de contactos
    Aleación de plata (Ag/Ni)
    protección contra cortocircuito
    10 A fusible de cartuchos tipo gG acorde a EN/IEC 60947-5-1
    [Ith] corriente térmica convencional
    10 A acorde a EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    600 V (grado contaminación 3) acorde a EN 60947-1
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    6 kV acorde a EN 60947-1
    [Ie] corriente asignada de empleo
    3 A en 240 V, AC-15, A600 acorde a EN/IEC 60947-5-1
    6 A en 120 V, AC-15, A600 acorde a EN/IEC 60947-5-1
    0,1 A en 600 V, DC-13, Q600 acorde a EN/IEC 60947-5-1
    0,27 A en 250 V, DC-13, Q600 acorde a EN/IEC 60947-5-1
    0,55 A en 125 V, DC-13, Q600 acorde a EN/IEC 60947-5-1
    1,2 A en 600 V, AC-15, A600 acorde a EN/IEC 60947-5-1
    durabilidad eléctrica
    1000000 cycles, AC-15, 2 A en 230 V, ritmo funcion <3600 cyc/h, factor de carga: 0,5 acorde a EN/IEC 60947-5-1 anexo C
    1000000 cycles, AC-15, 3 A en 120 V, ritmo funcion <3600 cyc/h, factor de carga: 0,5 acorde a EN/IEC 60947-5-1 anexo C
    1000000 cycles, AC-15, 4 A en 24 V, ritmo funcion <3600 cyc/h, factor de carga: 0,5 acorde a EN/IEC 60947-5-1 anexo C
    1000000 cycles, DC-13, 0,2 A en 110 V, ritmo funcion <3600 cyc/h, factor de carga: 0,5 acorde a EN/IEC 60947-5-1 anexo C
    1000000 cycles, DC-13, 0,5 A en 24 V, ritmo funcion <3600 cyc/h, factor de carga: 0,5 acorde a EN/IEC 60947-5-1 anexo C
    montantes funcionales
    λ < 10exp(-6) en 5 V y L/R = 1 mA en entorno limpio acorde a EN/IEC 60947-5-4
    λ < 10exp(-8) en 17 V y L/R = 5 mA en entorno limpio acorde a EN/IEC 60947-5-4
    tipo señalización
    Fijo
    Entorno
    tratamiento de protección
    TH
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…70 °C
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -40…70 °C
    clase de potección contra choques eléctricos
    Clase I acorde a IEC 60536
    normas
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-5
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    JIS C8201-5-1
    JIS C8201-1
    certificaciones de producto
    Registrado por UL
    BV
    RINA
    DNV
    GL
    CSA
    LROS (Lloyds Register of Shipping)
    resistencia a las vibraciones
    5 gn (f = 2…500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    30 gn (duración 18 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27
    50 gn (duración 11 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Si
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Si
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas13
    • español7
    • inglés10
    • francés5
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 20.5 MB
    Fecha 29/07/19
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 157.8 KB
    Fecha 13/01/05
    Archivos en el documento
    dwf
    6.1 KB
    dxf
    87.8 KB
    wmf
    11.1 KB
    dwg
    52.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 423.7 KB
    Fecha 13/01/05
    Archivos en el documento
    dwf
    13.8 KB
    dxf
    259.3 KB
    wmf
    33.2 KB
    dwg
    117.5 KB
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P (Versión 1.0)
    Descripción
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 163.3 KB
    Fecha 23/05/19
    Descripción
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 155.7 KB
    Fecha 24/02/17
    Descripción
    CSA Certificate
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 453.4 KB
    Fecha 1/01/11
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 214.9 KB
    Fecha 1/06/07
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    ZB4BW03D15 : cuerpo pulsador luminoso - Ø 22 - LED BA 9 s blanco 1 NA + 1 NC
    Descripción
    cuerpo pulsador luminoso - Ø 22 - LED BA 9 s blanco 1 NA + 1 NC
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 5/04/20
    Descripción
    cuerpo pulsador luminoso - Ø 22 - LED BA 9 s blanco 1 NA + 1 NC
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    ZB4BW03D15 : cuerpo pulsador luminoso - Ø 22 - LED BA 9 s blanco 1 NA + 1 NC
    Descripción
    cuerpo pulsador luminoso - Ø 22 - LED BA 9 s blanco 1 NA + 1 NC
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 5/04/20
    Descripción
    cuerpo pulsador luminoso - Ø 22 - LED BA 9 s blanco 1 NA + 1 NC
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    ZB4BW03D15 : cuerpo pulsador luminoso - Ø 22 - LED BA 9 s blanco 1 NA + 1 NC
    Descripción
    cuerpo pulsador luminoso - Ø 22 - LED BA 9 s blanco 1 NA + 1 NC
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 5/04/20
    Descripción
    cuerpo pulsador luminoso - Ø 22 - LED BA 9 s blanco 1 NA + 1 NC
    Información de fin de vida útil
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 799.2 KB
    Fecha 1/10/18
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 679.6 KB
    Fecha 1/10/18
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /