Colombia

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Metal flush mounting kit for Ø22 pushbutton and pilot light

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama de producto
    Harmony XB4
    tipo de producto o componente
    Kit de montaje empotrado
    Categoría de accesorios / repuestos
    Accesorio de montaje y fijación
    accesorio / destino pieza separada
    Pilot light
    Push-button
    Complementario
    Compatibilidad del producto
    ZB4BL
    ZB4BV
    ZB4BA flush
    ZB4BH flush
    acabado exterior
    Cromado
    grado de protección IP
    IP66 front face IEC 60529
    IP69 front face IEC 60529
    IP69K front face DIN 40050-9
    grado de protección IK
    IK06 IEC 50102
    diámetro de montaje
    30.5 mm
    cantidad por juego
    Juego de 1
    peso del producto
    0.019 kg
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • ruso
    • francés
    • kazajo
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Harmony XB4 metal - pushbuttons, switches and pilot lights (Versión 10.0)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD files for ZB4BZ021: Metal flush mounting kit (PB and PL) (Versión 1.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CB Scheme for Harmony XB4 XB5 (Versión 1.0)
    Fecha 30/10/18
    Tamaño 1.1 MB
    XB4 XB5 ZBE ZEN ZBV ZAL ZB4 ZB5 ZBZ XD4 XD5 ZBY ZBC ZBD ZBG ZBP ZB2 Control and signaling units (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    ZB4BZ02. - ZB5AZ02. Adapter (Ø 30 to Ø 22 mm/1.181 to 0.866 in. reducer), Instruction Sheet (Versión 00)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.