Colombia

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Bloco de contato ZB4BZ101, vendido em quantidades de 100

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama de producto
    Harmony XB4
    tipo de producto o componente
    Conjunto completo de cuerpo/contacto
    nombre corto del dispositivo
    ZB4
    material anillo fijación
    Zamak
    se vende en cantidades indivisibles
    100
    tipo de cabezal
    Standard
    tipo y composición de contactos
    1 NA
    funcionamiento de contacto
    Rupt. lenta
    tipo de bloque de contactos
    Único
    composición del dispositivo
    Cuerpo
    Base de fijación
    conexiones - terminales
    Terminales de fijación por tornillo (pedido por separado)<= 2 x 1.5 mm² con terminal acorde a EN 60947-1
    Terminales de fijación por tornillo (pedido por separado)>= 1 x 0.22 mm² sin terminal acorde a EN 60947-1
    Complementario
    uso de contactos
    Contactos estándar
    apertura positiva
    Sin apertura positiva
    recorrido de funcionamineto
    2.6 mm (NA cambiando estado eléctrico)
    4.3 mm (viaje total)
    fuerza de funcionamiento
    2.3 N (NA cambiando estado eléctrico)
    par de funcionamiento
    0.05 N.m (NA cambiando estado eléctrico)
    endurancia mecánica
    5000000 ciclos
    par de apriete
    0.8...1.2 N.m acorde a EN 60947-1
    forma de la cabeza de tornillo
    Cruzado cabe compatible con Philips nº 1 destornillador
    Cruzado cabe compatible con Pozidriv nº 1 destornillador
    Con ranuras cabe compatible con plano 4 mm Ø destornillador
    Con ranuras cabe compatible con plano 5,5 mm Ø destornillador
    material de contactos
    Aleación de plata (Ag/Ni)
    protección contra cortocircuito
    10 A fusible de cartuchos tipo gG acorde a EN/IEC 60947-5-1
    [Ith] corriente térmica convencional
    10 A acorde a EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    600 V (grado de contaminación: 3) acorde a EN 60947-1
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    6 kV acorde a EN 60947-1
    [Ie] corriente asignada de empleo
    3 A en 240 V, AC-15, A600 acorde a EN/IEC 60947-5-1
    6 A en 120 V, AC-15, A600 acorde a EN/IEC 60947-5-1
    0.1 A en 600 V, DC-13, Q600 acorde a EN/IEC 60947-5-1
    0.27 A en 250 V, DC-13, Q600 acorde a EN/IEC 60947-5-1
    0.55 A en 125 V, DC-13, Q600 acorde a EN/IEC 60947-5-1
    1.2 A en 600 V, AC-15, A600 acorde a EN/IEC 60947-5-1
    durabilidad eléctrica
    10000000 cycles, AC-15, 2 A at 230 V, operating rate: <= 3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    10000000 cycles, AC-15, 3 A at 120 V, operating rate: <= 3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    10000000 cycles, AC-15, 4 A at 24 V, operating rate: <= 3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    10000000 cycles, DC-13, 0.2 A at 110 V, operating rate: <= 3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    10000000 cycles, DC-13, 0.5 A at 24 V, operating rate: <= 3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    montantes funcionales
    Λ < 10exp(-6) en 5 V, 1 mA en entorno limpio acorde a EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8) en 17 V, 5 mA en entorno limpio acorde a EN/IEC 60947-5-4
    customizable
    No
    código de compatibilidad
    ZB4
    Entorno
    tratamiento de protección
    TH
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...70 °C
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -40...70 °C
    grado de protección IP
    IP20 acorde a IEC 60529
    normas
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-5
    JIS C 4520
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    certificaciones de producto
    BV
    CSA
    DNV
    GL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    UL
    resistencia a las vibraciones
    5 gn (estado 1) 2...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    30 gn (duración 18 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27
    50 gn (duración 11 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • chino
    • inglés
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XB4 XB5 ZBE ZEN ZBV ZAL ZB4 ZB5 ZBZ XD4 XD5 ZBY ZBC ZBD ZBG ZBP ZB2 Control and signaling units (Versión 1.0)
    XB4B XB5A Control and signaling units and ZBE ZBP ZBV ZBZ ZENL ZALV Electrical blocks (Versión 1.0)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XB4B, XB5A Control and signaling units, XD4PA, XD5PA Joystick Controllers, ZBE, ZBP, ZBV, ZBZ, ZENL, ZALV Electrical blocks (Versión 1.0)
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product End of Life Instructions (Versión 1.0)
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product Environmental Profile (Versión 1.0)
    ZB4BZ Harmony body + contacts assemblies - Product Environmental Profile (Versión 1.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.