Colombia

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Bloco de contato único com colar de corpo/fixação, 2 NF, conector Faston

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama de producto
    Harmony XB4
    tipo de producto o componente
    Conjunto completo de cuerpo/contacto
    nombre corto del dispositivo
    ZB4
    material anillo fijación
    Zamak
    se vende en cantidades indivisibles
    1
    tipo de cabezal
    Standard
    tipo y composición de contactos
    2 NC
    funcionamiento de contacto
    Rupt. lenta
    tipo de bloque de contactos
    Único
    composición del dispositivo
    Base de fijación
    Cuerpo
    conexiones - terminales
    Conector Faston(1 x 6.35 mm)
    Conector Faston(2 x 2.8 mm)
    Complementario
    anchura global CAD
    30 mm
    altura global CAD
    47 mm
    fondo global CAD
    37 mm
    descripción terminales ISO n°1
    (11-12)NC
    peso del producto
    0.062 kg
    uso de contactos
    Contactos estándar
    apertura positiva
    Con apertura positiva acorde a EN/IEC 60947-5-1 anexo K
    recorrido de funcionamineto
    1.5 mm (NC cambiando estado eléctrico)
    4.3 mm (viaje total)
    endurancia mecánica
    5000000 ciclos
    material de contactos
    Aleación de plata (Ag/Ni)
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    250 V (grado de contaminación: 3) acorde a EN 60947-1
    durabilidad eléctrica
    10000000 cycles
    montantes funcionales
    Λ < 10exp(-6) en 5 V, 1 mA en entorno limpio acorde a EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8) en 17 V, 5 mA en entorno limpio acorde a EN/IEC 60947-5-4
    customizable
    No
    código de compatibilidad
    ZB4
    Entorno
    tratamiento de protección
    TH
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...70 °C
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -40...70 °C
    grado de protección IP
    IP20 acorde a IEC 60529
    normas
    JIS C 4520
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-5
    EN/IEC 60947-5-4
    UL 508
    EN/IEC 60947-1
    certificaciones de producto
    RINA
    CSA
    BV
    UL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    GL
    DNV
    resistencia a las vibraciones
    5 gn (estado 1) 2...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    30 gn (duración 18 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27
    50 gn (duración 11 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • francés
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Harmony XB4 metal - pushbuttons, switches and pilot lights (Versión 10.0)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD for ZB4BZ1043: single contact block with body/fixing collar 2NC faston connector (Versión 1.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CB Scheme for Harmony XB4 XB5 (Versión 1.0)
    Fecha 30/10/18
    Tamaño 1.1 MB
    XB4 XB5 ZBE ZEN ZBV ZAL ZB4 ZB5 ZBZ XD4 XD5 ZBY ZBC ZBD ZBG ZBP ZB2 Control and signaling units (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    ZB4..., ZB5... Mounting XB4 pushbuttons chromium plated metal bezel and XB5 plastic bezel with or without circular yellow legends ZBY9.2., Instruction Sheet (Versión 12)
    XB4.. / XB5... Mounting, Instruction Sheet (Versión 08)
    ZB4B..., ZB5A..., XB4B..., XB5A... Mounting XB4 pushbuttons chromium plated metal bezel and XB5 plastic bezel (Versión 01)
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product End of Life Instructions (Versión 1.0)
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product Environmental Profile (Versión 1.0)
    ZB4BZ Harmony body + contacts assemblies - Product Environmental Profile (Versión 1.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.