Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Harmony XB5
ZB5AP383 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado

ZB5AP383

Green premium brand logo
ZB5AP383 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado
ZB5AP383
Green premium brand logo

cabeza de pulsador - Ø 22 - verde - protegida

Mostrar más características
Situación comercial
Discontinuado el 23 enero 2021
Fuera de servicio el 23 enero 2021
ZB5AP383 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    gama de producto
    Harmony XB5
    tipo de producto o componente
    Cabezal para pulsador sin iluminación
    nombre corto del dispositivo
    ZB5
    Compatibilidad del producto
    Legend holder ((*))
    material del bisel
    Dark grey plastic
    diámetro de montaje
    22 mm
    tipo de cabezal
    Estándar
    se vende en cantidades indivisibles
    1
    forma del cabezal de unidad de señalización
    Redondo
    tipo de operario
    spring return
    perfil de operador
    Verde empotrado, sin marca
    información agregada del operador
    Membrana transparente para inserción de leyenda protegida en cabezal
    Complementario
    anchura global CAD
    30 mm
    altura global CAD
    30 mm
    fondo global CAD
    32 mm
    peso del producto
    0,023 kg
    endurancia mecánica
    10000000 cycles
    nombre de estación
    XALD 1 ... 5 recortes
    XALK 2 ... 5 recortes
    flechas salientes
    C3 para <6 contactos uso único bloques en montaje frontal
    C4 para <6 contactos uso single y double bloques en montaje frontal
    C14 for <2 contacts using single blocks in front mounting
    SF2 for <2 contacts using single blocks in front mounting
    SR2 para <2 contactos uso único bloques en rear mounting
    presentación del dispositivo
    Elemento básico
    Entorno
    tratamiento de protección
    TH
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…70 °C
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -40…70 °C
    categoría de sobretensión
    Class II conforming to IEC 60536
    grado de protección IP
    IP66 conforming to IEC 60529
    IP67 conforming to IEC 60529
    IP69 acorde a IEC 60529
    IP69K conforming to ISO 20653
    grado de protección NEMA
    NEMA 13
    NEMA 4X
    resistencia a lavadoras de alta presión
    7000000 Pa en 55 °C 0,1
    grado de protección IK
    IK03 acorde a IEC 50102
    normas
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C8201-5-1
    UL 508
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    JIS C8201-1
    certificaciones de producto
    BV
    GL
    DNV
    Registrado por UL
    RINA
    CSA
    LROS (Lloyds Register of Shipping)
    resistencia a los choques
    30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27
    50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27
    resistencia a las vibraciones
    5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    Unidades de embalaje
    Paquete 1 Peso
    0,023 kg
    Paquete 1 Altura
    0,880 dm
    Paquete 1 ancho
    0,340 dm
    Paquete 1 Largo
    0,540 dm
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Si
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Si
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas8
    • español4
    • inglés5
    • chino2
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Catalog of Harmony XB5 plastic control and signaling units - English 09-2020 (Versión 15.0)
    Descripción
    Catalog of Harmony XB5 plastic control and signaling units - English 09-2020
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 25.9 MB
    Fecha 22/02/21
    Descripción
    Catalog of Harmony XB5 plastic control and signaling units - English 09-2020
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 46.8 MB
    Fecha 25/08/20
    Archivos en el documento
    Descripción
    CCC Certificate
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P (Versión 1.0)
    Descripción
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 163.3 KB
    Fecha 23/05/19
    Descripción
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.