Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Ver todo   Harmony XB5
ZB5AW0403 Schneider Electric Imagen del producto

ZB5AW0403

ZB5AW0403 Schneider Electric Imagen del producto
ZB5AW0403

bloque luz con cuerpo/collarín fijación con bombilla incandesc. BA9s 220-240 V

Mostrar más características
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    gama de producto
    Harmony XB5
    tipo de producto o componente
    Conjunto completo de cuerpo/contacto y bloque de luces
    nombre corto del dispositivo
    ZB5
    material anillo fijación
    Plástico
    se vende en cantidades indivisibles
    1
    tipo y composición de contactos
    Sin
    conexiones - terminales
    Terminales Faston
    fuente de luz
    Incandescente
    base de bombilla
    BA 9s
    Un separador aislante
    A través transform. integral 1,2 VA 6 V
    Complementario
    anchura global CAD
    30 mm
    altura global CAD
    49 mm
    fondo global CAD
    55 mm
    apertura positiva
    Sin
    endurancia mecánica
    5000000 cycles
    material de contactos
    Aleación de plata (Ag/Ni)
    protección contra cortocircuito
    10 A fusible de cartuchos tipo gG acorde a EN/IEC 60947-5-1
    [Ith] corriente térmica convencional
    10 A acorde a EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    600 V (grado contaminación 3) acorde a EN 60947-1
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    6 kV acorde a EN 60947-1
    [Ie] corriente asignada de empleo
    3 A en 240 V, AC-15, A600 acorde a EN/IEC 60947-5-1
    6 A en 120 V, AC-15, A600 acorde a EN/IEC 60947-5-1
    0,1 A en 600 V, DC-13, Q600 acorde a EN/IEC 60947-5-1
    0,27 A en 250 V, DC-13, Q600 acorde a EN/IEC 60947-5-1
    0,55 A en 125 V, DC-13, Q600 acorde a EN/IEC 60947-5-1
    1,2 A en 600 V, AC-15, A600 acorde a EN/IEC 60947-5-1
    durabilidad eléctrica
    1000000 cycles, AC-15, 2 A en 230 V, ritmo funcion <3600 cyc/h, factor de carga: 0,5 acorde a EN/IEC 60947-5-1 anexo C
    1000000 cycles, AC-15, 3 A en 120 V, ritmo funcion <3600 cyc/h, factor de carga: 0,5 acorde a EN/IEC 60947-5-1 anexo C
    1000000 cycles, AC-15, 4 A en 24 V, ritmo funcion <3600 cyc/h, factor de carga: 0,5 acorde a EN/IEC 60947-5-1 anexo C
    1000000 cycles, DC-13, 0,2 A en 110 V, ritmo funcion <3600 cyc/h, factor de carga: 0,5 acorde a EN/IEC 60947-5-1 anexo C
    1000000 cycles, DC-13, 0,5 A en 24 V, ritmo funcion <3600 cyc/h, factor de carga: 0,5 acorde a EN/IEC 60947-5-1 anexo C
    montantes funcionales
    λ < 10exp(-6) en 5 V y L/R = 1 mA en entorno limpio acorde a EN/IEC 60947-5-4
    λ < 10exp(-8) en 17 V y L/R = 5 mA en entorno limpio acorde a EN/IEC 60947-5-4
    tipo señalización
    Fijo
    [Us] tensión de alimentación nominal
    220...240 V AC en 50/60 Hz
    Entorno
    tratamiento de protección
    TH
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…70 °C
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -40…70 °C
    clase de potección contra choques eléctricos
    Clase II acorde a IEC 60536
    normas
    EN/IEC 60947-5-1
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-1
    JIS C8201-1
    certificaciones de producto
    GL
    RINA
    Registrado por UL
    CSA
    DNV
    BV
    LROS (Lloyds Register of Shipping)
    resistencia a las vibraciones
    5 gn (f = 2…500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    30 gn (duración 18 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27
    50 gn (duración 11 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas5
    • español2
    • inglés5
    • francés3
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 155.7 KB
    Fecha 24/02/17
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 453.4 KB
    Fecha 1/01/11
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 214.9 KB
    Fecha 1/06/07
    Declaración de conformidad
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /