Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Ver todo   Harmony XB5
ZB5AW35TQ Schneider Electric Imagen del producto

ZB5AW35TQ

Green premium brand logo
ZB5AW35TQ Schneider Electric Imagen del producto
ZB5AW35TQ
Green premium brand logo

cabezal de pulsador iluminado ZB5AW35, se vende en paquetes de 100

Mostrar más características
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    gama de producto
    Harmony XB5
    tipo de producto o componente
    Cabeza p/ botón pulsador iluminado
    nombre corto del dispositivo
    ZB5
    Compatibilidad del producto
    BA 9s
    material del bisel
    Plástico
    diámetro de montaje
    22 mm
    se vende en cantidades indivisibles
    10
    tipo de cabezal
    Estándar
    forma del cabezal de unidad de señalización
    Redondo
    tipo de operario
    retorno de resorte
    perfil de operador
    Naranja empotrado, sin marca
    información agregada del operador
    Conlente lisa
    Complementario
    anchura global CAD
    29 mm
    altura global CAD
    29 mm
    fondo global CAD
    32 mm
    resistencia a lavadoras de alta presión
    7000000 Pa en 55 °C 0,1
    endurancia mecánica
    10000000 cycles
    nombre de estación
    XALD 1 ... 5 recortes
    XALK 2 ... 5 recortes
    marcaje
    Sin marcar
    flechas salientes
    M7 para <6 contactos uso único bloques en montaje frontal con capacidad de sujeción: BA 9s
    M8 para <6 contactos uso single y double bloques en montaje frontal con capacidad de sujeción: BA 9s
    M9 para <2 contactos uso único bloques en montaje frontal con capacidad de sujeción: BA 9s y transformer
    MF2 para <2 contactos uso único bloques en montaje frontal con capacidad de sujeción: BA 9s
    Entorno
    tratamiento de protección
    TC
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…70 °C
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -40…70 °C
    categoría de sobretensión
    Clase II acorde a IEC 60536
    grado de protección IP
    IP66 acorde a IEC 60529
    IP67
    IP69
    IP69K
    grado de protección NEMA
    NEMA 13
    NEMA 4X
    grado de protección IK
    IK05 acorde a EN 50102
    normas
    EN/IEC 60947-1
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    UL 508
    GB 14048.5
    JIS C8201-1
    certificaciones de producto
    LROS (Lloyds Register of Shipping)
    DNV
    BV
    RINA
    CSA
    Registrado por UL
    GL
    resistencia a las vibraciones
    5 gn (f = 2…500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    30 gn (duración 18 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27
    50 gn (duración 11 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Si
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Si
    Sin mercurio
    Si
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas5
    • español3
    • inglés2
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 155.7 KB
    Fecha 24/02/17
    Declaración de conformidad
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    ZB5AW35TQ : cabezal de pulsador iluminado ZB5AW35, se vende en paquetes de 100
    Descripción
    cabezal de pulsador iluminado ZB5AW35, se vende en paquetes de 100
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 9/04/20
    Descripción
    cabezal de pulsador iluminado ZB5AW35, se vende en paquetes de 100
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    ZB5AW35TQ : cabezal de pulsador iluminado ZB5AW35, se vende en paquetes de 100
    Descripción
    cabezal de pulsador iluminado ZB5AW35, se vende en paquetes de 100
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 9/04/20
    Descripción
    cabezal de pulsador iluminado ZB5AW35, se vende en paquetes de 100
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    ZB5AW35TQ : cabezal de pulsador iluminado ZB5AW35, se vende en paquetes de 100
    Descripción
    cabezal de pulsador iluminado ZB5AW35, se vende en paquetes de 100
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 9/04/20
    Descripción
    cabezal de pulsador iluminado ZB5AW35, se vende en paquetes de 100
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /