Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Ver todo   Harmony XB5
ZB5FA3 Schneider Electric Imagen del producto

ZB5FA3

Green premium brand logo
ZB5FA3 Schneider Electric Imagen del producto
ZB5FA3
Green premium brand logo

Flush mounted push button head, plastic, green, Ø30, spring return, unmarked

Mostrar más características
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    gama de producto
    Harmony XB5
    tipo de producto o componente
    Cabezal para pulsador sin iluminación
    nombre corto del dispositivo
    ZB5
    Compatibilidad del producto
    ZBYF...
    ZBZF32
    ZBZF33
    ZB5AZ
    material del bisel
    Dark grey plastic
    diámetro de montaje
    30,5 mm
    tipo de cabezal
    Enrasado
    se vende en cantidades indivisibles
    1
    forma del cabezal de unidad de señalización
    Redondo
    tipo de operario
    retorno de resorte
    perfil de operador
    Verde empotrado, sin marca
    Complementario
    anchura global CAD
    37 mm
    altura global CAD
    37 mm
    fondo global CAD
    30 mm
    peso del producto
    0,03 kg
    endurancia mecánica
    10000000 cycles
    flechas salientes
    C1 para <9 contactos uso único bloques en montaje frontal
    C2 para <9 contactos uso single y double bloques en montaje frontal
    C11 para <3 contactos uso único bloques en montaje frontal
    C15 para <1 contactos uso único bloques en montaje frontal
    SF1 para <3 contactos uso único bloques en montaje frontal
    presentación del dispositivo
    Elemento básico
    Entorno
    tratamiento de protección
    TH
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…70 °C
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -40…70 °C
    categoría de sobretensión
    Clase II acorde a IEC 60536
    grado de protección IP
    IP66 acorde a IEC 60529
    IP67 acorde a IEC 60529
    IP69 acorde a IEC 60529
    IP69K acorde a ISO 20653
    Type 13 acorde a UL 50 E
    Type 12 acorde a UL 50 E
    Type 4 acorde a UL 50 E
    Type 4X acorde a UL 50 E
    resistencia a lavadoras de alta presión
    7000000 Pa en 55 °C 0,1
    grado de protección IK
    IK03 acorde a IEC 50102
    normas
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-1
    CSA C22.2 No 14
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-5-1
    JIS C8201-1
    certificaciones de producto
    BV
    Registrado por UL
    CSA
    RINA
    LROS (Lloyds Register of Shipping)
    GL
    DNV
    resistencia a los choques
    30 gn (duración 18 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27
    50 gn (duración 11 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27
    25 gn (duración 6 ms) para 1000 shocks on each axis ((*)) acorde a IEC 60068-2-27
    resistencia a las vibraciones
    5 gn (f = 10…500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
    3 mm pico a pico (f = 2…10 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Si
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Si
    Sin mercurio
    Si
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas9
    • español5
    • inglés6
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 17 MB
    Fecha 26/11/19
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 129.9 KB
    Fecha 1/11/18
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 265.8 KB
    Fecha 9/08/19
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 676.7 KB
    Fecha 1/10/18
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    ZB5FA3 : Flush mounted push button head, plastic, green, Ø30, spring return, unmarked
    Descripción
    Flush mounted push button head, plastic, green, Ø30, spring return, unmarked
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 7/04/20
    Descripción
    Flush mounted push button head, plastic, green, Ø30, spring return, unmarked
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    ZB5FA3 : Flush mounted push button head, plastic, green, Ø30, spring return, unmarked
    Descripción
    Flush mounted push button head, plastic, green, Ø30, spring return, unmarked
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 7/04/20
    Descripción
    Flush mounted push button head, plastic, green, Ø30, spring return, unmarked
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    ZB5FA3 : Flush mounted push button head, plastic, green, Ø30, spring return, unmarked
    Descripción
    Flush mounted push button head, plastic, green, Ø30, spring return, unmarked
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 7/04/20
    Descripción
    Flush mounted push button head, plastic, green, Ø30, spring return, unmarked
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /