Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Harmony XB4
ZBE1025 Schneider Electric Imagen del producto

ZBE1025

Green premium brand logo
ZBE1025 Schneider Electric Imagen del producto
ZBE1025
Green premium brand logo

bloque contactos de botón de control - ZBE Ø 22 - 1 NC - terminales de resorte

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    gama de producto
    Harmony XB5
    Harmony XB4
    tipo de producto o componente
    Bloque de contacto
    nombre corto del dispositivo
    ZBE
    se vende en cantidades indivisibles
    4
    grado de protección IP
    IP20 conforming to IEC 60529
    funcionamiento de contacto
    Rupt. lenta
    tipo de bloque de contactos
    Único
    uso de contactos
    Contactos estándar
    conexiones - terminales
    Conexiones resorte
    Complementario
    peso del producto
    0,011 kg
    apertura positiva
    Con acorde a EN/IEC 60947-5-1 anexo K
    recorrido de funcionamineto
    1,5 mm - tipo de cable: NC cambiando estado eléctrico)
    4,3 mm - tipo de cable: viaje total)
    fuerza de funcionamiento
    2 N NC cambiando estado eléctrico
    endurancia mecánica
    10000000 Ciclos
    material de contactos
    Aleación de plata (Ag/Ni)
    montaje del bloque
    Montaje frontal
    flechas salientes
    C11 (quantity <= 3)
    C14 (quantity <= 2)
    M10 (quantity <= 2)
    presentación del dispositivo
    Elemento básico
    Entorno
    tratamiento de protección
    TH
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…70 °C
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -40…70 °C
    normas
    UL 508
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C8201-1
    certificaciones de producto
    BV
    CCC
    GL
    RINA
    LROS (Lloyds Register of Shipping)
    GOST
    DNV
    CSA
    UL
    resistencia a las vibraciones
    5 gn (f = 2…500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    30 gn (duración 18 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27
    50 gn (duración 11 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27
    Packing Units
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    9 g
    Paquete 1 Altura
    4,4 cm
    Paquete 1 ancho
    5,4 cm
    Paquete 1 Largo
    5,6 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 2
    BB1
    Número de Unidades en el Paquete 2
    4
    Paquete 2 Peso
    43 g
    Paquete 2 Altura
    4,4 cm
    Paquete 2 Ancho
    5,4 cm
    Paquete 2 Largo
    5,6 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 3
    S02
    Número de Unidades en el Paquete 3
    320
    Paquete 3 Peso
    3,8 kg
    Paquete 3 Altura
    15 cm
    Paquete 3 Ancho
    30 cm
    Paquete 3 Largo
    40 cm
    Offer Sustainability
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Si
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Si
    Sin mercurio
    Si
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.