Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Harmony XB5R
ZBRA1 Schneider Electric Imagen del producto

ZBRA1

Green premium brand logo
ZBRA1 Schneider Electric Imagen del producto
ZBRA1
Green premium brand logo

Relay Antenna, AC/DC, 5m cable output

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    gama de producto
    Harmony XB5R
    tipo de producto o componente
    Wireless y batteryless range
    nombre corto del dispositivo
    ZBRA
    destino del produc
    Wireless Schneider Electric ecosystem devices
    aplicación estación control
    Transceiver (emission y reception)
    color de base de la envolvente
    Black (RAL 9011)
    color de cubierta
    Transparent
    material
    Policarbonato
    frequency
    2405 MHz for transmitter
    2405 MHz for receiver
    emission class
    5M00G7W ((*))
    tipo de antena
    Omnidirectional ((*))
    Complementario
    protocolo de puerto de comunicaciones
    Zigbee green power at 2.4 GHz conforming to IEEE 802.15.4
    ganancia de la antena
    0 dBi
    distancia de detección máxima
    300 m transmitter in box type XAL D, receiver in metal enclosure and use relay-antenna
    maximum emission power
    3 mW
    [Us] tensión de alimentación asignada
    24...240 V AC/DC 50/60 Hz - 10...10 %
    consumo de energía en W
    4 W AC/DC
    posición de funcionamiento
    Vertical
    LED de estado
    1 LED verde para energía CONECTADA
    1 LED verde para emission signal
    categoría de sobretensión
    III acorde a IEC 60664-1
    tensión de resistencia de frecuencia de alimentación de corta duración nominal
    4 kV 50 Hz acorde a EN/IEC 60947-5-1
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    4 kV
    Consecutivo, seguido, continuo, adosado
    2 conductors cable 0.34 mm² - flexible - 5 m conforming to EN/IEC 60947-1
    par de apriete
    0.6 N.m conforming to EN/IEC 60947-1
    material de carcasa
    Plástico autoextinguible
    protección contra cortocircuito
    0.4 A fuse type fast blow
    Consumo máximo de potencia en W
    1 mW
    número de canales
    1
    modulation technique ((*))
    O-QPSK
    ancho banda
    5 MHz
    peso del producto
    0,2 kg
    Entorno
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…70 °C
    humedad relativa
    90 % at -20…55 °C, without condensation conforming to ETSI EN 300 440-1
    clase de potección contra choques eléctricos
    Class II conforming to IEC 61140
    grado de protección IP
    IP65 acorde a IEC 60529 55 °C 0,1
    grado de contaminación
    3 conforming to IEC 60664-1
    grado de protección IK
    IK03 conforming to EN 50102
    radio
    RSS
    SRRC
    ANATEL, type III conforming to ETSI EN 301 489-3
    ARIB T66, class 2 conforming to ETSI EN 301 489-3
    FCC, category 2 conforming to ETSI EN 300 440-1
    ICASA, category 1 conforming to ETSI EN 300 440-1
    certificaciones de producto
    CCC
    BT 2006/95/EC
    UL
    GOST
    CSA
    CE
    C-Tick
    directivas
    1999/5/EC - R&TTE directive ((*))
    2004/108/CE - compatibilidad electromagnética
    resistencia a las vibraciones
    +/-0.5 mm (f = 10…55 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
    6 gn (f = 55…150 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    25 gn (duration = 6 ms) for 6000 shocks conforming to IEC 60068-2-27
    15 gn (duración 11 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27
    resistencia de aislamiento
    > 500 MOhm en 500 V DC acorde a NF C 20030
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    250 V acorde a IEC 60664-1
    compatibilidad electromagnética
    Immunity for industrial environments conforming to EN/IEC 61000-6-2
    Conducted and radiated emissions class B conforming to CISPR 22
    Prueba de inmunidad ante descarga electroestática 8 kV - tipo de cable: en aire libre (en piezas aislantes)) acorde a IEC 61000-4-2
    Prueba de inmunidad ante descarga electroestática 6 kV - tipo de cable: en contacto (en piezas metálicas)) acorde a IEC 61000-4-2
    Susceptibilidad frente a campos electromagnéticos 10 V/m - tipo de cable: 80...2000 MHz) acorde a IEC 61000-4-3
    Susceptibilidad frente a campos electromagnéticos 3 V/m - tipo de cable: 80...2700 MHz, distance = 20 m) acorde a IEC 61000-4-3
    Prueba de inmunidad oscilatoria/ráfagas eléctrica 2 kV acorde a IEC 61000-4-4
    Pruebade inmunidad de ondas de choque 1,2/50 µs 1 kV - tipo de cable: modo diferencial) acorde a IEC 61000-4-5
    Pruebade inmunidad de ondas de choque 1,2/50 µs 2 kV - tipo de cable: modo común) acorde a IEC 61000-4-5
    Perturbaciones RF conducidas 10 V acorde a IEC 61000-4-6
    Inmunidad frente a microrrupturas y caídas de tensión acorde a IEC 61000-4-11
    Emisión irradiada acorde a ETSI EN 300 440-1
    Emisión conducida acorde a EN 300-489-1
    Emisión conducida acorde a ETSI EN 300 489-4
    Emisión irradiada acorde a ETSI EN 300 440-2
    Unidades de embalaje
    Paquete 1 Peso
    0,252 kg
    Paquete 1 Altura
    1,900 dm
    Paquete 1 ancho
    0,900 dm
    Paquete 1 Largo
    0,900 dm
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Si
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas32
    • español13
    • inglés26
    • alemán7
    • francés8
    • japonés5
    • kazajo5
    • ruso5
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 8.1 MB
    Fecha 5/03/20
    Wireless and batteryless limit switches. XCKW and XCMW ranges (Versión 4.0)
    Descripción
    Selection guide, presentation, description and references.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 3.5 MB
    Fecha 9/04/19
    Descripción
    Selection guide, presentation, description and references.
    Guía de usuario
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 8.1 MB
    Fecha 1/01/20
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 8.8 MB
    Fecha 1/01/15
    Harmony XB5R - ZBRN1/ZBRN2, User Manual (Versión 05)
    Descripción
    This documentation is a reference for the wireless transmitters used with the ZBRN• Harmony Hub.The purpose of this document is to:- show you how to install and operate your Harmony Hub.- show you how to connect Harmony Hub with wireless transmitters, programmable logic controllers (PLCs), and other devices.- help you become familiar with Harmony Hub features.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 8 MB
    Fecha 1/01/20
    Descripción
    This documentation is a reference for the wireless transmitters used with the ZBRN• Harmony Hub.The purpose of this document is to:- show you how to install and operate your Harmony Hub.- show you how to connect Harmony Hub with wireless transmitters, programmable logic controllers (PLCs), and other devices.- help you become familiar with Harmony Hub features.
    Harmony XB5R Expert Instruction Sheet (Versión 04)
    Descripción
    This documentation is a reference for the Harmony XB5R wireless and batteryless pushbutton.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 8.2 MB
    Fecha 1/12/14
    Descripción
    This documentation is a reference for the Harmony XB5R wireless and batteryless pushbutton.
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Antenna SPS AC/DC cable 5m (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    dxf
    145.1 KB
    wmf
    5.4 KB
    dwg
    50.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 200.9 KB
    Fecha 18/01/11
    Archivos en el documento
    dxf
    145.1 KB
    wmf
    5.4 KB
    dwg
    50.5 KB
    Antenna SPS AC/DC cable 5m (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    pdf
    135.4 KB
    stp
    185.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 321 KB
    Fecha 18/01/11
    Archivos en el documento
    pdf
    135.4 KB
    stp
    185.6 KB
    Antenna SPS AC/DC cable 5m (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    dxf
    125.6 KB
    wmf
    4.2 KB
    dwg
    44.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 174.5 KB
    Fecha 18/01/11
    Archivos en el documento
    dxf
    125.6 KB
    wmf
    4.2 KB
    dwg
    44.8 KB
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 71.2 KB
    Fecha 19/02/15
    Descripción
    CSA Certificate
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 2.9 MB
    Fecha 9/06/14
    Descripción
    SRRC Certificate
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 503.2 KB
    Fecha 12/03/14
    Descripción
    ICT Certificate
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 330 KB
    Fecha 13/01/12
    Descripción
    ICASA Certificate
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 75 KB
    Fecha 31/05/11
    Descripción
    LCIE Certificate
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 194.9 KB
    Fecha 15/04/11
    Descripción
    IC RSS Certificate
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 69.8 KB
    Fecha 14/04/11
    Descripción
    FCC Certificate
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 3.8 MB
    Fecha 1/10/18
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.2 MB
    Fecha 1/11/15
    ZBRA1 Antenna Mounting, Instruction Sheet (Versión 05)
    Archivos en el documento
    pdf
    894.6 KB
    pdf
    801.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 1.7 MB
    Fecha 1/06/13
    Archivos en el documento
    pdf
    894.6 KB
    pdf
    801.6 KB
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.2 MB
    Fecha 1/12/16
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    ZBRA1 : ZBRA1_REACH_DECLARATION
    Descripción
    ZBRA1_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 24/11/20
    Descripción
    ZBRA1_REACH_DECLARATION
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    ZBRA1 : Relay Antenna, AC/DC, 5m cable output
    Descripción
    Relay Antenna, AC/DC, 5m cable output
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 24/11/20
    Descripción
    Relay Antenna, AC/DC, 5m cable output
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    ZBRA1 : Relay Antenna, AC/DC, 5m cable output
    Descripción
    Relay Antenna, AC/DC, 5m cable output
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 24/11/20
    Descripción
    Relay Antenna, AC/DC, 5m cable output