Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Harmony XB4
ZBVG55 Schneider Electric Imagen del producto

ZBVG55

Green premium brand logo
ZBVG55 Schneider Electric Imagen del producto
ZBVG55
Green premium brand logo

bloque de luces - Ø 22 - LED integral naranja - 110-120 V

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    gama de producto
    Harmony XB4
    Harmony XB5
    tipo de producto o componente
    Bloque de luz
    nombre corto del dispositivo
    ZBV
    se vende en cantidades indivisibles
    4
    conexiones - terminales
    Conexiones resorte
    tipo señalización
    Fijo
    fuente de luz
    LED protegido
    base de bombilla
    LED integral
    Un separador aislante
    Direct
    color de la fuente de luz
    Naranja
    [Us] tensión de alimentación nominal
    110...120 V AC at 50/60 Hz
    Complementario
    peso del producto
    0,016 kg
    consumo de corriente
    14 mA
    duración
    100000 h at rated voltage and 25 °C
    resistencia a sobretensiones
    1 kV conforming to IEC 61000-4-5
    montaje del bloque
    Montaje frontal
    flechas salientes
    M1
    M2
    M3
    M4
    M5
    M6
    M10
    MF1
    P1
    P2
    PF1
    Entorno
    tratamiento de protección
    TH
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…70 °C
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -40…70 °C
    grado de protección IP
    IP20 acorde a IEC 60529
    normas
    EN/IEC 60947-1
    CSA C22.2 No 14
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-5
    JIS C8201-5-1
    JIS C8201-1
    resistencia a transitorios rápidos
    2 kV conforming to IEC 61000-4-4
    resistencia a campos electromagnéticos
    10 V/m conforming to IEC 61000-4-3
    resistencia a descargas electroestáticas
    6 kV on contact (on metal parts) conforming to IEC 61000-4-2
    8 kV in free air (in insulating parts) conforming to IEC 61000-4-2
    soporte de sujeción de cables
    Class B conforming to IEC 55011
    [Us] Tensión de alimentación
    110...120 V
    Unidades de embalaje
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    11 g
    Paquete 1 Altura
    4,4 cm
    Paquete 1 ancho
    5,2 cm
    Paquete 1 Largo
    5,6 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 2
    BB1
    Número de Unidades en el Paquete 2
    4
    Paquete 2 Peso
    44 g
    Paquete 2 Altura
    4,4 cm
    Paquete 2 Ancho
    5,2 cm
    Paquete 2 Largo
    5,6 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 3
    S03
    Número de Unidades en el Paquete 3
    640
    Paquete 3 Peso
    7,672 kg
    Paquete 3 Altura
    30 cm
    Paquete 3 Ancho
    30 cm
    Paquete 3 Largo
    40 cm
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Si
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Si
    Información sobre exenciones de RoHS
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas11
    • español3
    • inglés8
    • chino1
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Catalog of Harmony XB5 plastic control and signaling units - English 09-2020 (Versión 15.0)
    Descripción
    Catalog of Harmony XB5 plastic control and signaling units - English 09-2020
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 25.9 MB
    Fecha 22/02/21
    Descripción
    Catalog of Harmony XB5 plastic control and signaling units - English 09-2020
    Catalog of Harmony XB4 metal control and signaling units - English 09-2020 (Versión 12.0)
    Descripción
    Catalog of Harmony XB4 metal control and signaling units - English 09-2020
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 20.8 MB
    Fecha 9/09/20
    Descripción
    Catalog of Harmony XB4 metal control and signaling units - English 09-2020
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 46.8 MB
    Fecha 25/08/20
    Archivos en el documento
    Descripción
    CCC Certificate
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P (Versión 1.0)
    Descripción
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 163.3 KB
    Fecha 23/05/19
    Descripción
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.