Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.
 

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

portaetiqueta 30 x 40 mm estándar - Ø 22 - con leyenda PARO MARCHA

ZBY2466

notification_critical
information_stroke
  • ¿Qué representa el Aviso de Término de Venta?

    El término de comercialización es el plazo definitivo en el que Schneider Electric aceptará una oferta para este modelo. Sin embargo, los servicios de posventa (reparación, repuestos, etc.) se mantendrán hasta el final de su vida útil.

  • ¿Necesita más ayuda?

    Comuníquese con el Centro de Cuidado al Cliente de su país.

ZBY2466 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
notification_ok
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
arrow2_down

Especificaciones

Principal
tipo de producto o componenteLegend holder ((*))
Categoría de accesorios / repuestosAccesorio de marcado
Complementario
materialPlástico
composición del dispositivoLegend holder ((*))
Marked legend ((*))
destino de accesorio/componenteUnidad de mando o señalización 22 mm Ø
For standard head
compatibilidad de gamaHarmony XB5
Harmony XB4
tamaño de soporte de leyenda30 x 40 mm
marcadoBlanco PARADA MARCHA en 1 later. negro, 1 lateral rojo fondo
idioma de usuarioEspañol
peso del producto0,002 kg
Unidades de embalaje
Tipo de Unidad de Paquete 1PCE
Número de Unidades en el Paquete 11
Paquete 1 Peso2,0 g
Paquete 1 Altura0,3 cm
Paquete 1 ancho3 cm
Paquete 1 Largo4 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2BAG
Número de Unidades en el Paquete 210
Paquete 2 Peso20,0 g
Paquete 2 Altura1,5 cm
Paquete 2 Ancho4,5 cm
Paquete 2 Largo6,5 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3S01
Número de Unidades en el Paquete 3600
Paquete 3 Peso1,2 kg
Paquete 3 Altura15 cm
Paquete 3 Ancho15 cm
Paquete 3 Largo40 cm
Garantía contractual
Periodo de garantía18 Meses
arrow2_down

Sostenibilidad

Green premium brand logo
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Desempeño basándose en el bienestar

Conforme con REACh sin SVHC