Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Osiswitch
ZCKD10 Schneider Electric Imagen del producto

ZCKD10

Green premium brand logo
ZCKD10 Schneider Electric Imagen del producto
ZCKD10
Green premium brand logo

cabeça int. fim curso ZCKD - atuador terminal metal

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    gama de producto
    Telemecanique Limit switches XC Standard
    nombre de serie
    Formato estándar
    tipo de producto o componente
    Cabeza int. fim curso
    nombre corto del dispositivo
    ZCKD
    tipo de cabezal
    Cabeza de pistón
    Compatibilidad del producto
    XCKM
    XCKL
    cuerpo asociado
    ZCKMD37
    ZCKLD35H7
    ZCKL1H7
    ZCKMD37H7
    ZCKL5H7
    ZCKMD35H29
    ZCKM7H7
    ZCKLD35
    ZCKMD35
    ZCKM1H29
    ZCKM5H7
    ZCKL6H7
    ZCKLD37
    ZCKMD39H29
    ZCKLD31
    ZCKL8
    ZCKM8
    ZCKM5H29
    ZCKM7
    ZCKMD35H7
    ZCKM9H29
    ZCKM6H7
    ZCKL6
    ZCKM5
    ZCKLD31H7
    ZCKMD31H29
    ZCKL5
    ZCKM6
    ZCKLD37H7
    ZCKMD31
    ZCKM9
    ZCKMD37H29
    ZCKL1
    ZCKLD39H7
    ZCKM7H29
    ZCKM6H29
    ZCKMD39
    ZCKL8H7
    ZCKMD39H7
    ZCKM8H29
    ZCKLD39
    ZCKL7
    ZCKM1
    ZCKM1H7
    ZCKMD31H7
    ZCKL7H7
    ZCKM8H7
    movimiento cabezal funcionam.
    Lineal
    tipo de operario
    End plunger spring return metal
    tipo de aproximación
    Vertical approach, 1 direction
    Complementario
    accionamiento de interruptor
    En el extremo
    apertura positiva
    Con
    material del cabezal
    Plástico
    Entorno
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25…70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…70 °C
    características ambientales
    Ambiente estándar
    Unidades de embalaje
    Paquete 1 Peso
    0,038 kg
    Paquete 1 Altura
    0,340 dm
    Paquete 1 ancho
    0,630 dm
    Paquete 1 Largo
    0,750 dm
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Si
    Información sobre exenciones de RoHS
    Comunicación ambiental
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 Meses
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas9
    • español7
    • inglés7
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Catalogue Limit switches XC Standard range English 03/2021 (Versión 3.0)
    Descripción
    Miniature design, metal limit switches. Miniature design limit switches for mobile equipment. Compact design limit switches, plastic or metal. Compact design limit switches, plastic or metal, with reset. Complete units or modular units. Bodies, heads and contact blocks. EN 50041 format limit switches. Industrial EN 50041 format limit switches. Limit switches for low temperature applications (- 40 °C). Limit switches for high temperature applications (+ 120 °C).
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 62.6 MB
    Fecha 2/03/21
    Descripción
    Miniature design, metal limit switches. Miniature design limit switches for mobile equipment. Compact design limit switches, plastic or metal. Compact design limit switches, plastic or metal, with reset. Complete units or modular units. Bodies, heads and contact blocks. EN 50041 format limit switches. Industrial EN 50041 format limit switches. Limit switches for low temperature applications (- 40 °C). Limit switches for high temperature applications (+ 120 °C).
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 211 KB
    Fecha 13/01/05
    Archivos en el documento
    dwf
    34.4 KB
    dxf
    87.7 KB
    wmf
    7.3 KB
    dwg
    81.7 KB
    metal\adaptable sub-assemblies\plunger heads, end plunger steel, standard (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    dwf
    51.7 KB
    dxf
    138.9 KB
    wmf
    10.6 KB
    dwg
    112.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 313.9 KB
    Fecha 13/01/05
    Archivos en el documento
    dwf
    51.7 KB
    dxf
    138.9 KB
    wmf
    10.6 KB
    dwg
    112.7 KB