Colombia
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
    gama de producto
    OsiSense XC
    nombre de serie
    Formato estándar
    tipo de producto o componente
    Maneta de interruptor de fin de carrera
    nombre corto del dispositivo
    ZCKY
    Compatibilidad del producto
    XCKJ
    XCKL
    XCKM
    XCKS
    cabeza asociada
    ZCKD05
    ZCKE05
    movimiento cabezal funcionam.
    Giratorio
    tipo de operario
    Maneta de rodamiento retorno por resorte termoplástico (longitud variable)
    tipo de aproximación
    Enfoque lateral
    Complementario
    accionamiento de interruptor
    Con leva de 30°
    apertura positiva
    Sin
    Entorno
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -40...70 °C para temperatura baja
    -25...70 °C para ambiente estándar
    temperatura ambiente
    -40...70 °C para temperatura baja
    -40...70 °C para ambiente estándar
    características ambientales
    Temperatura baja
    Ambiente estándar
    Sostenibilidad de la oferta
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Need no specific recycling operations
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 15/04/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 15/04/19
    Tamaño 195.3 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XCKJ10541 Metal Limit Switch, Product Environmental Profile (Versión 4.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.