Colombia

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama de producto
    OsiSense XC
    nombre de serie
    Formato estándar
    tipo de producto o componente
    Cuerpo de interruptor de fin de carrera
    nombre corto del dispositivo
    ZCMD
    diseño
    Miniatura
    tipo de cuerpo
    Fijo
    cabeza asociada
    ZCE01
    ZCE02
    ZCE06
    ZCE07
    ZCE08
    ZCE09
    ZCE10
    ZCE11
    ZCE13
    ZCE14
    ZCE21
    ZCE24
    ZCE27
    ZCE28
    ZCE29
    ZCE62
    ZCE63
    ZCE64
    ZCE65
    ZCE66
    ZCE67
    ZCEF0
    ZCEF2
    ZCEG1
    material del cuerpo
    Zamak
    número de polos
    2
    tipo y composición de contactos
    1 NC + 1NA
    funcionamiento de contacto
    Acción ráp.
    Complementario
    Compatibilidad del producto
    XCMD
    Consecutivo, seguido, continuo, adosado
    Cable removible
    longitud de cable
    2 m
    composición del cable
    5 x 0,75 mm²
    material aislamiento cables
    PvR
    forma aislamiento de contactos
    Zb
    material de contactos
    Contactos banhados a prata
    apertura positiva
    Con
    velocidad de accionamiento mín
    0.01 m/min
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    300 V grado de contaminación 3 acorde a CSA C22.2 No 14
    300 V grado de contaminación 3 acorde a UL 508
    400 V grado de contaminación 3 acorde a IEC 60947-5-1
    resistencia entre terminales
    < 25 mOhm acorde a IEC 60255-7 category 3
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    4 kV acorde a IEC 60664
    4 kV acorde a IEC 60947-1
    protección contra cortocircuito
    6 A por gG cartucho fusible
    durabilidad eléctrica
    5000000 cycles, DC-13 24 V, 4 W, ritmo funcion: < 60 cyc/mn, factor de carga: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 anexo C
    5000000 cycles, DC-13 48 V, 3 W, ritmo funcion: < 60 cyc/mn, factor de carga: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 anexo C
    5000000 cycles, DC-13 120 V, 3 W, ritmo funcion: < 60 cyc/mn, factor de carga: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 anexo C
    anchura
    30 mm
    altura
    50 mm
    profundidad
    16 mm
    peso del producto
    0.065 kg
    Entorno
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...70 °C
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 Meses
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.