Colombia

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

corpo int. fim curso ZCT - compacto 1NF+1NA - abertura lenta - Pg11

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama de producto
    OsiSense XC
    nombre de serie
    Estándar compacto
    tipo de producto o componente
    Cuerpo de interruptor de fin de carrera
    nombre corto del dispositivo
    ZCT
    diseño
    Compacto
    tipo de cuerpo
    Fijo
    cabeza asociada
    ZCE01
    ZCE02
    ZCE05
    ZCE06
    ZCE07
    ZCE08
    ZCE10
    ZCE11
    ZCE13
    ZCE14
    ZCE21
    ZCE24
    ZCE27
    ZCE28
    ZCE29
    ZCE62
    ZCE63
    ZCE64
    ZCE65
    ZCE66
    ZCE67
    ZCEH0
    ZCEH2
    material del cuerpo
    Plástico
    número de polos
    2
    tipo y composición de contactos
    1 NC + 1NA
    funcionamiento de contacto
    Abertura lenta, break before make
    Complementario
    Consecutivo, seguido, continuo, adosado
    Terminales abraz. fijac., capacid sujeción: 1 x 0.5...2 x 2.5 mm²
    entrada de cable
    2 entradas roscadas para bucim Pg 11, diámetro ext cable: 4...8 mm
    forma aislamiento de contactos
    Zb
    material de contactos
    Contactos banhados a prata
    apertura positiva
    Con
    velocidad de accionamiento mín
    6 m/s
    código designación de los contactos
    B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 1.5 A) acorde a EN/IEC 60947-5-1 apéndice A
    R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0.1 A) acorde a EN/IEC 60947-5-1 apéndice A
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    300 V acorde a CSA C22.2 No 14
    500 V grado de contaminación 3 acorde a IEC 60947-1
    300 V acorde a UL 508
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    6 kV acorde a IEC 60664
    6 kV acorde a IEC 60947-1
    protección contra cortocircuito
    10 A por gG cartucho fusible
    durabilidad eléctrica
    5000000 cycles, DC-13 120 V, 7 W, ritmo funcion: < 60 cyc/mn, factor de carga: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 anexo C
    5000000 cycles, DC-13 24 V, 13 W, ritmo funcion: < 60 cyc/mn, factor de carga: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 anexo C
    5000000 cycles, DC-13 48 V, 9 W, ritmo funcion: < 60 cyc/mn, factor de carga: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 anexo C
    anchura
    58 mm
    altura
    51 mm
    profundidad
    30 mm
    peso del producto
    0,13 kg
    Entorno
    Compatibilidad del producto
    XCKT
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25...70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...70 °C
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 Meses
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.