Colombia

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Cuerpo completo 22 mm metalico 2 direcciones. Manipulador

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama de producto
    Harmony XB4
    tipo de producto o componente
    Conjunto completo de cuerpo/contacto para controlador de mando
    nombre corto del dispositivo
    ZD4
    material anillo fijación
    Zamak
    se vende en cantidades indivisibles
    1
    tipo y composición de contactos
    2 NA
    funcionamiento de contacto
    Rupt. lenta
    conexiones - terminales
    Terminales de fijación por tornillo (pedido por separado)<= 2 x 1.5 mm² con terminal acorde a EN 60947-1
    Terminales de fijación por tornillo (pedido por separado)>= 1 x 0.22 mm² sin terminal acorde a EN 60947-1
    Complementario
    anchura global CAD
    30 mm
    altura global CAD
    47 mm
    peso del producto
    0.049 kg
    uso de contactos
    Estándar
    apertura positiva
    Sin apertura positiva
    endurancia mecánica
    1000000 ciclos
    par de apriete
    0.8...1.2 N.m acorde a EN 60947-1
    forma de la cabeza de tornillo
    Cruzado cabe compatible con Philips nº 1 destornillador
    Cruzado cabe compatible con Pozidriv nº 1 destornillador
    Con ranuras cabe compatible con plano 4 mm Ø destornillador
    Con ranuras cabe compatible con plano 5,5 mm Ø destornillador
    material de contactos
    Aleación de plata (Ag/Ni)
    protección contra cortocircuito
    10 A fusible de cartuchos tipo gG acorde a EN/IEC 60947-5-1
    [Ith] corriente térmica convencional
    10 A acorde a EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    600 V (grado de contaminación: 3) acorde a EN 60947-1
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    6 kV acorde a EN 60947-1
    [Ie] corriente asignada de empleo
    3 A en 240 V, AC-15, A600 acorde a EN/IEC 60947-5-1
    6 A en 120 V, AC-15, A600 acorde a EN/IEC 60947-5-1
    0.1 A en 600 V, DC-13, Q600 acorde a EN/IEC 60947-5-1
    0.27 A en 250 V, DC-13, Q600 acorde a EN/IEC 60947-5-1
    0.55 A en 125 V, DC-13, Q600 acorde a EN/IEC 60947-5-1
    1.2 A en 600 V, AC-15, A600 acorde a EN/IEC 60947-5-1
    durabilidad eléctrica
    1000000 cycles, AC-15, 2 A at 230 V, ritmo funcion: 3600 cyc/h, factor de carga: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 anexo C
    1000000 cycles, AC-15, 3 A at 120 V, ritmo funcion: 3600 cyc/h, factor de carga: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 anexo C
    1000000 cycles, AC-15, 4 A at 24 V, ritmo funcion: 3600 cyc/h, factor de carga: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 anexo C
    1000000 cycles, DC-13, 0.2 A at 110 V, ritmo funcion: 3600 cyc/h, factor de carga: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 anexo C
    1000000 cycles, DC-13, 0.5 A at 24 V, ritmo funcion: 3600 cyc/h, factor de carga: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 anexo C
    montantes funcionales
    Λ < 10exp(-6) en 5 V, 1 mA en entorno limpio acorde a EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8) en 17 V, 5 mA en entorno limpio acorde a EN/IEC 60947-5-4
    Entorno
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...70 °C
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25...70 °C
    clase de potección contra choques eléctricos
    Clase I acorde a IEC 60536
    normas
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-5
    JIS C 4520
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    certificaciones de producto
    BV
    CSA
    DNV
    GL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    Registrado por UL
    resistencia a las vibraciones
    5 gn (estado 1) 2...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    30 gn (duración 18 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27
    50 gn (duración 11 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 Meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Harmony XB4 metal - pushbuttons, switches and pilot lights (Versión 10.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CCC-Certificate-XD4PA XD5PA Joystick Controllers (Versión 1.0)
    Certificado Naval
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    DNV-GL Marine Certificate XB4B XB5A Control and signaling units, XD4PA XD5PA Joystick Controllers (Versión 1.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.