Colombia

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Miluz - Salsa - plate duplex - without fixing frame (PC) - brown

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama
    Miluz
    nombre estético
    Salsa
    tipo de producto o componente
    Marco de cubierta
    tono de color
    Painted brown
    tipo de paquete
    Flow-pack
    Complementario
    material
    ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) para bastidor de cubierta
    número de módulos
    2 módulos
    modo de fijación
    Fijado a presión
    altura
    111 mm
    anchura
    125 mm
    profundidad
    9 mm
    Entorno
    normas
    ABNT NBR NM 60.669
    ABNT NBR NM 60.884
    certificaciones de producto
    NOM/ANCE
    RETIE
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.