Tiempo de autonomía del UPS para jugadores
Permanecer en línea en los videojuegos es más importante que nunca. El más mínimo parpadeo puede desconectarte de la acción. Mantente en línea y en el juego con el APC Back-UPS™ Pro Gaming.

Mantente en línea con un UPS para videojuegos
Dale potencia a tu enrutador
Recuerda conectar tu enrutador al UPS para videojuegos para garantizar la conexión a Internet incluso durante un corte de energía.
¿Enrutador o módem?
Hay módems/enrutadores y luego hay módems y enrutadores por separado. Si están separados, asegúrate de contar con energía de respaldo para que ambos permanezcan en línea.
Verifica tu conexión a Internet
Si tienes preguntas acerca de tu configuración de Internet, comunícate con tu proveedor para determinar qué dispositivos necesitan energía de respaldo.
Tiempo de autonomía del UPS para videojuegos
Cuando se corta el suministro eléctrico mientras estás usando un UPS para videojuegos, no cuentas con potencia indefinida, pero sí con la suficiente para extender esa ventana crucial hacia la victoria. Y los jugadores que transmiten en directo tienen tiempo para despedirse de sus seguidores y apagar el equipo. Recuerda que el tiempo de autonomía varía según la configuración y el uso.
¿Por cuánto tiempo el UPS para videojuegos alimentará mi equipo?*
Nintendo® Switch (180 W)35 minutos
Xbox® Series X (325 W)15 minutos
PlayStation® 5 (380 W)11 minutos
Computadora portátil para videojuegos (275 W)20 minutos
Computadora para videojuegos (475 W)10 minutos
Obtén el respaldo que necesitas.
El potente UPS de 1320 W/2200 VA ayuda a proteger tus equipos esenciales. El respaldo de batería y las tomas de salida con protección contra sobretensiones te mantienen conectado. Tres puertos USB te permiten cargar dispositivos fácilmente.