Colombia

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

  • Default Alternative Text
    Solutions for terminal facilities

    Field Devices for Measurement and Instrumentation

    Default Alternative Text

    Desafíos

    Soluciones para medición
    La oferta de Foxboro Field Devices es la elegida para las más demandantes aplicaciones en petróleo y gas, que requieren información acerca de presión, temperatura, flujos, niveles y líquidos, así como también mediciones de alta performance para válvulas de posición.
    • Solutions

      Foxboro Field Devices are an important choice for facilities that need to reduce operating costs, increase profits, and improve reliability. We provide unique solutions that make major differences in critical oil and gas applications.
    • Value Proposition

      Business Value

      • Measurable real-time results.
      • Actionable information.
      • Operational excellence.
      • Low-cost deployment, and lower cost of operation.
      • Easy to install and use.
    • Differentiation

      • Unmatched asset lifetimes.
      • Best-in-class performance.
      • Superior savings and value.
      • Compatibility with existing instrumentation.
      • Outstanding ease of use.
      • Longest warranties.
      • Lowest cost of ownership
    Truck with fuel tank

    See more solutions for terminal facilities

    Benefits

    • Flecha da en el centro de un blanco

      Gas Flow

      Foxboro pressure transmitters deliver accurate, affordable, measurement of gas flow rates.

    • Tecla de teclado que dice

      Flow Measurement Solutions

      Durable solutions for flow rate measurement in upstream oil and gas.

    • Texto Alternativo Predeterminado

      Versatile Selection

      Solutions for temperature, pressure, flow, level, liquid analytical, and valve positioner applications.

    El Chat se encuentra disponible