Colombia
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región
  • Module Optimized Cooling container, sustainable energy, energy efficiency.
    Módulos oortátiles de refrigeración por aire y agua que mejoran la huella medioambiental del Data Center.

    Módulo de refrigeración

    Module Optimized Cooling container, sustainable energy, energy efficiency.

    Retos

    Necesitas una solución de sala informática rápida y fácil de implementar, con un rendimiento predecible, que se pueda instalarse para apoyar tu Data Center tradicional o prefabricado.
    • Soluciones

      Los módulos hidráulicos simplifican la construcción general de un Data Center refrigerado por agua en un sistema fácil de implementar, flexible y prediseñado. Cada módulo está diseñado con sistemas de caudal primario variable (VPF) e integra nuestros sistemas de control y un software de gestión que maximiza la eficiencia. Los módulos incluyen sistemas completos de tuberías, bombas y controles integrados en un armario o de una estructura para sustentar las enfriadoras externas. Estos módulos, disponibles en diferentes tamaños y diseños, están diseñados para satisfacer las normas Tier II y III con opciones de SAI y almacenamiento térmico para proporcionar un enfriamiento continuo.
    • Propuesta de valor

      • Prediseñada, verificada en fábrica y cableada con el hardware y el software integrado.
      • Listo para ser implementado de manera fácil y rápido, que permite el trabajo simultáneo en el mismo lugar mientras los módulos son fabricados
      • Facilidad para añadir bloques adicionales de capacidad y redundancia, si fuera necesario
    • Diferenciación

      • Experiencia en la prefabricación de Data Center.
      • Sólido portfolio de bloques de construcción prefabricados personalizables.
      • Prestaciones globales que incluyen cadena de suministro, diseño, aplicaciones y soporte de ingeniería.
      • Galardón de software DCIM, StruxureWare para Data Centers.
      • Extenso repositorio de diseños de referencia de Data Center prefabricados.
    Dentro de un contenedor de enfriamiento modular, energía sustentable, eficiencia energética.

    Aplicaciones

    Beneficios

    • Dentro de un contenedor de enfriamiento modular, energía sustentable, eficiencia energética.
       
      • Rendimiento predecible: densidad, disponibilidad y eficiencia según lo previsto
      • Implementación más rápida: entrega en 16 semanas o menos desde la orden de compra hasta el envío
      • Flexible, escalable y personalizable para satisfacer las necesidades de tu negocio
      • El software DCIM viene preinstalado, lo que reduce de manera significativa el tiempo de instalación in situ