Colombia
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región
  • Default Alternative Text
    Racks, distribución de alimentación, aire acondicionado, software de gestión y seguridad integrados en un armario impermeable.

    Módulo de TI

    A guy guiding a crane with a holding container into a specific spot.

    Retos

    Necesitas una solución de sala informática rápida y fácil de implementar, con un rendimiento predecible, que se pueda colocarse directamente en el sitio, tanto en el Data Center como en entornos difíciles.

    • Soluciones

      Los módulos de IT están disponibles como Data Centers todo en uno independientes que incluyen tanto SAI como refrigeración DX. Para Data Centers medianos y grandes, los módulos de IT se utilizan junto con la energía y la refrigeración para lograr un diseño de data centers escalable y flexible y satisfacer así tu aplicación específica. Elige uno de nuestros diseños de base o permítenos personalizar una solución que satisfaga sus necesidades.
    • Propuesta de valor

      • Prediseñada, verificada en fábrica y cableada con el hardware y el software integrado.
      • Llega al lugar listo para ser implementado fácil y rápidamente, permitiendo el trabajo simultaneo en el sitio mientras se fabrican los módulos.
      • Facilidad para añadir bloques adicionales para capacidad y redundancia, según sea necesario.
    • Diferenciación

      • Experiencia probada en la prefabricación de Data Centers.
      • Sólido portfolio de bloques de construcción prefabricados personalizables.
      • Prestaciones globales que incluyen cadena de suministro, diseño, aplicaciones y soporte de ingeniería.
      • Nuestra galardonada suite de software DCIM, StruxureWare for Data Centers.
      • Extensa biblioteca de diseños prefabricados de Data Centers para su referencia.
    Texto Alternativo Predeterminado

    Módulo IT prefabricado

    Ver más soluciones

    Los módulos prefabricados de Data Centers reducen drásticamente el tiempo y la complejidad de la instalación, a la vez que garantizan la fiabilidad del Data Center. Los módulos de IT combinan la funcionalidad y el espacio de una sala de IT típica con los beneficios de un sistema diseñado previamente y un montaje en fábrica para garantizar una solución eficiente desde el diseño hasta el funcionamiento. La integración, en un armario montado específicamente, de la distribución de alimentación, refrigeración, racks, seguridad, extinción de incendios y el mejor sistema DCIM (StruxureWare Expert). Estos módulos pueden instalarse dentro de una estructura edificada o en un entorno al aire libre, ya que pueden soportar condiciones climáticas extremas.

    Beneficios

    • Texto Alternativo Predeterminado
       
      • Rendimiento predecible: densidad, disponibilidad y eficiencia según lo previsto
      • Implementación más rápida: entrega en 16 semanas o menos desde la orden de compra hasta el envío
      • Flexible, escalable y personalizable para satisfacer las necesidades de tu negocio
      • El software DCIM viene preinstalado, lo que reduce de manera significativa el tiempo de instalación in situ

    El Chat se encuentra disponible