Colombia
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región
  • Prefabricated Power and Cooling Modules for Data Centers
    SAI integrado, aparamenta y software de gestión, optimizado para la escalabilidad de la alimentación del Data Center.

    Módulo de alimentación

    Smaller version of a Prefabricated Power and Cooling Modules for Data Centers

    Retos

    Necesitas una solución de sala informática rápida y fácil de implementar, con un rendimiento predecible, que se pueda instalarse para apoyar tu Data Center tradicional o prefabricado.
    • Soluciones

      Los módulos de alimentación prefabricados son la mejor solución para ampliar la capacidad de alimentación de su Data Center para una expansión o crecimiento gradual. Los módulos en armarios se pueden utilizar en interior o en exterior y están diseñados para soportar climas y entornos extremos. Los módulos están completamente integrados para incluir aparamenta, SAI, supervisión ambiental, seguridad y extinción de incendios, así como StruxureWare Expert para los controles y la gestión del sistema. Elige uno de los diseños de base o personaliza según las necesidades específicas de tu aplicación.
    • Propuesta de valor

      • Prediseñada, verificada en fábrica y cableada con el hardware y el software integrado.
      • Listo para ser implementado fácil y rápido, que permite el trabajo simultáneo mientras los módulos son fabricados
      • Facilidad para añadir bloques adicionales con capacidad y redundancia, si fuera necesario
    • Diferenciación

      • Experiencia probada en la prefabricación de Data Centers.
      • Sólido portfolio de bloques prefabricados personalizables.
      • Prestaciones globales que incluyen cadena de suministro, diseño, aplicaciones y soporte de ingeniería.
      • El galardonado conjunto de software DCIM, StruxureWare para Data Centers.
      • Extensa biblioteca de diseños de referencia de Data Centers prefabricados.
    Estructura interior del módulo de energía y enfriamiento de un data center prefabricado

    Aplicaciones

    Beneficios

    • estructura interior del módulo de energía y enfriamiento de un data center prefabricado
       
      • Rendimiento predecible: densidad, disponibilidad y eficiencia según lo previsto
      • Implementación más rápida: entrega en 16 semanas o menos desde la orden de compra hasta el envío
      • Flexible, escalable y personalizable para satisfacer las necesidades de tu negocio
      • El software DCIM viene preinstalado, lo que reduce de manera significativa el tiempo de instalación en el lugar