Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido al sitio web para Costa Rica de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web para Costa Rica.
Imagen de MA51-710x Two Position Series, MF51-7103 Floating Series, MS51-7103 Proportional Series SmartX Actuators Linear Spring Return

MA51-710x Two Position Series, MF51-7103 Floating Series, MS51-7103 Proportional Series SmartX Actuators Linear Spring Return

Linear SmartX Actuators are designed to mount directly onto two-way or three-way globe valves without the use of linkages. They provide linear travel to operate valves from 1/2” to 2” VB-7xxx and discontinued 1/2” to 1-1/4” VB-9xxx in chilled water, hot w

Fecha: 23 nov 2021 | Tipo: Instruction sheet
Idiomas: Inglés | Versión: F-27169
Referencia del documento: F-27169

Archivos

Nombre del archivo
F-27169.pdf