3-pole main and emergency stop switch disconnectors enclosed, Ithe from 10 to 32A, for high performance applications

3-pole main and emergency stop switch disconnectors enclosed, Ithe from 10 to 32A, for high performance applications

Referencia

 : 

Fecha

 : 

Tipo

 : 

Idiomas :

Versión :

Documentos
Size
VCF01-02GE-VCF0-1-2GE_CAD2D-MECHANICAL_FRONT (.dwf)
VCF01-02GE-VCF0-1-2GE_CAD2D-MECHANICAL_FRONT (.dwg)
VCF01-02GE-VCF0-1-2GE_CAD2D-MECHANICAL_FRONT (.dxf)
VCF01-02GE-VCF0-1-2GE_CAD2D-MECHANICAL_FRONT (.wmf)

Gamas de producto:

TeSys mini-vario, vario

Desbloquear herramientas adicionales

Inicie sesión o regístrese para ver funciones adicionales

loader-lg loader-sm