Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido al sitio web para Costa Rica de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web para Costa Rica.

Controladores PLC y PAC

El programmable logic controller (PLC) y el Programmable Automation Controller (PAC) son sistemas industriales desarrollados en gran medida teniendo en cuenta el entorno de fabricación. PLC/PAC permiten seguridad, acceso para administrar y monitorear la gama de máquinas conectadas, así como el sistema de software integrado con ellas. El sistema PLC/PAC puede funcionar sin problemas con una amplia gama de protocolos de comunicación, incluidas las conversiones, el análisis de datos, la interfaz de E/S, el procesamiento de señales, la vinculación, la representación, etc. El sistema es totalmente programable por el usuario. El mantenimiento y monitoreo del sistema PLC/PAC de nuestro Modicon son significativamente más fáciles. ¿Cómo funciona un programmable logic controller (PLC) (controladores PLC/PAC)? Un programmable logic controller (PLC) o un controlador PLC/PAC generalmente consta de tres componentes integrales, es decir, una fuente de alimentación, un procesador y una sección de entrada/salida (E/S). En términos simples, el procesador se conoce como el cerebro del PLC/PAC, ya que está diseñado para realizar múltiples tareas relacionadas con la máquina herramienta, funciones de control de procesos y producción. Un usuario puede operar controladores PLC/PAC con éxito al monitorear el estado actual de las entradas, ejecutar el programa de control y actualizar oportunamente el estado de las salidas.

Para ir más allá de estas capacidades, algunas gamas de sistemas PLC/PAC también ofrecen alta disponibilidad, lo que garantiza operaciones continuas y minimiza el tiempo de inactividad en operaciones industriales críticas. Cuentan con funciones de ciberseguridad incorporadas que protegen tu sistema de automatización. Además, con sus tarjetas de comunicación, los sistemas PLC/PAC pueden integrarse con diversas redes y dispositivos industriales, lo que permite un intercambio de datos sólido y seguro.

Además, el diseño de vanguardia de los PLC/PAC les permite resistir entornos hostiles, lo que garantiza un rendimiento confiable incluso en circunstancias extremas. También permiten al usuario operar a través de una amplia gama de aplicaciones, desde tareas de control simples hasta la automatización de procesos complejos.