Central America
Bienvenido al sitio web para Costa Rica de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web para Costa Rica.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona tu ubicación

Pulsadores, interruptores, pilotos y botonería

8 and 16mm Pushbuttons, switches, pilots lights

Harmony K

Harmony K

Luces piloto con LED, Ø 8, Ø 12. Conmutadores de 16 y 22 mm de diámetro

Parte de Harmony
Ver productos

22 mm Pushbuttons, switches, pilots lights

Harmony XB5R

Harmony XB5R

Botón inalámbrico 22mm XB5R (sin batería). Unidad de señalización Inalámbrica Harmony XB5R (sin batería)

Parte de Harmony
Ver productos
Harmony XB4

Harmony XB4

Unidad de señalización inalámbrica harmony XB5R (sin batería). Botones e indicadores de metal biselados y revestidos con cromo, 22 mm de diámetro

Parte de Harmony
Ver productos
Harmony XB5

Harmony XB5

Unidades de señalización para ambientes con riesgo de explosión Ø 22. Botones e indicadores de plástico biselados, redondos y cuadrados, 22 mm de diámetro

Parte de Harmony
Ver productos
Harmony XB7

Harmony XB7

Botones, luces piloto y selectores monolíticos 22mm. Botones e indicadores de plástico biselados, redondos monobloque, 22 mm de diámetro

Parte de Harmony
Ver productos
Harmony K

Harmony K

Luces piloto con LED, Ø 8, Ø 12. Conmutadores de 16 y 22 mm de diámetro

Parte de Harmony
Ver productos

30 mm Pushbuttons, switches, pilots lights

Harmony 9001 SK

Harmony 9001 SK

Ø 30 mm plastic pushbuttons, switches, and pilot lights. The Harmony 9001SK range of Ø 30 mm plastic pushbuttons, switches, and pilot lights provides robust and reliable solutions for a wide number of heavy industry applications.

Parte de Harmony
Ver Detalles
Harmony 9001 K

Harmony 9001 K

Luces piloto y botones Monobloc, Ø 22 mm. Botones e indicadores de metal revestidos con cromo, 30 mm de diámetro

Parte de Harmony
Ver Detalles

Interruptores de seguridad

Harmony XPE

Harmony XPE

Columna luminosa miniatura, Ø 45 mm Optimum. Interruptores de pie óptimos y universales

Ver Detalles
Preventa XY2 SB

Preventa XY2 SB

Estaciones de control bimanuales. Estación de control de dos manos

Ver productos
Preventa XY2 AU

Preventa XY2 AU

Mandos de validación Hombre-muerto. Interruptor con empuñadura de apoyo

Ver Detalles
Preventa XPE ATEX D

Preventa XPE ATEX D

Interruptores de pedal Optimum y Universal. Interruptores de pie para entornos explosivos

Ver Detalles
Harmony XB4 ATEX D

Harmony XB4 ATEX D

Botonería, selectores y luces piloto metálicos, Ø 22 mm. Unidades de señalización metálicas de 22 mm de Ø para entornos explosivos

Parte de Harmony
Ver Detalles
Interruptores de seguridad Square D Schneider Electric Imagen del producto

Interruptores generales de seguridad

Interruptores generales de seguridad para uso residencial y pequeños negocios. Diseñados para aplicaciones residenciales y comerciales donde el aspecto económico es prioridad.

Ver productos
Interruptores de seguridad para servicio pesado Square D Schneider Electric Imagen del producto

Interruptor de seguridad pesado Square D

Interruptor desconectador pesado Square D. Interruptor desconectador pesado para uso residencial, comercial e industrial Square D

Ver productos
Comparar productos: /