-
-
Filtrar por:
Reiniciar todo -
6 productos -
-
Características
» circuito de control CA, CC, CC de bajo consumo
» Todos los tipos de arrancador: reversibles o no reversibles, estrella/triángulo, por autotransformador, etc.
» Conectores: terminal de resorte, bornero EverLink, abrazadera de fijación, conexión tipo anillo, conector Faston.
» Montaje directo fácil y simple entre el contactor y el interruptor automático, según el bornero EverLink (de 40 a 65 A).
Beneficios
Tome el control de la integración
Además de su nuevo aspecto, el contactor TeSys d le ofrece una configuración rápida y simple y a la vez mantiene un tamaño compacto de 45 y 55 mm (40 a 65 A) y cumple con normas internacionales. Desde la 40 a la 65 A, las versiones están equipadas con EverLink. Esta nueva tecnología de terminal patentada asegura una calidad cada vez más estricta, incluso en caso de termofluencia del conductor.
Aplicaciones
Industria, infraestructura, construcción, etc.:
- Los contactores TeSys d han sido diseñados para integrarse perfectamente en sistemas de control.
- Se pueden utilizar para crear arrancadores de motor para cualquier tipo de aplicación.
Gallery
-
TeSys D
Contactores reversibles o no reversibles hasta 5.5 kW 400/415 V
Parte de TeSys
Contactores reversibles o no reversibles de hasta 75 kW/400 V y 250 A/CA1