TeSys GV2
Interruptores automáticos de motor magnéticos y termomagnéticos
Interruptores automáticos de motor magnéticos y termomagnéticos
Circuit breakers > 30 kW
Relé térmico de sobrecarga con reset manual o automático desde 0,11 to 16 A and 0,06 to 5,5 kW
Contactores reversibles o no reversibles hasta 5.5 kW 400/415 V
Interruptor de hasta 115A y 55kW
Desconectador safety switch
Protección termomagnética para motor hasta 110 kW
Arrancador automático de motor hasta 15 kW/400 V
Motor starter combinations > 15 kW