Modelos
PZ4 Resistente al Arco con Tecnología ArcBlok
Esta solución resistente al arco brinda la fiabilidad y durabilidad de los interruptores Masterpact NW con una nueva combinación de características de reducción de falla de arco. Esta solución resistente al arco brinda la fiabilidad y durabilidad de los interruptores Masterpact NW con una nueva combinación de características de reducción de falla de arco, brindando protección superior sin incrementar la huella de carbono de tu equipo.Parte de SeT SeriesVer Detallesarrow2_left QDLogic
Tableros de distribución QDLogic Los tableros de distribución en baja tensión QDLogic de Square D son la solución más aceptada y conveniente en distribución de energía eléctrica en instalaciones industriales, comerciales e infraestructura.Ver Detallesarrow2_left QED-2
Solución robusta de hasta 5000 A y 200 kA. Derivados de hasta 4000 A montados individualmente. Tus requerimientos y expectativas no solo serán cumplidas, serán superadas con el tablero de distribución QED-2 de Schneider Electric.Ver Detallesarrow2_left Tablero de aislamiento para hospital
Tablero de aislamiento que cumple con el artículo 517 de la NOM 001-SEDE 2012 y con los estándares UL1047 y UL1022. Tableros de aislamiento para sala de operacionesVer Detallesarrow2_left Tableros de aislamiento para hospitales
Controlled Isolation Panels -Ver Detallesarrow2_left