Tableros de transferencia SERIE 7000 de ASCO
Para aplicaciones de misión crítica Los tableros de transferencia de energía ASCO son el estándar de la industria. La transferencia de cargas a alta velocidad entre fuentes de potencia alternativas, independientemente de la corriente máxima, se logra mediante un mecanismo de funcionamiento por solenoide confiable y testeado. Cuando se combina con un controlador de microprocesador programable con teclado y pantalla LCD, ofrece el método más avanzado para transferir todo tipo de cargas, como motores, unidades electrónicas o UPS.
Ver Detalles