Tablero de transferencia con bypass SERIE 7000 de ASCO
Para aplicaciones de misión crítica Los Tableros de transferencia con bypass SERIE 7000 de ASCO están disponibles en diseños de transición abierta, transición cerrada y transición retardada. Las características de aislamiento y derivación permiten inspeccionar, probar y mantener el Tablero de transferencia automática principal sin interrumpir la alimentación a la carga. También proporcionan transferencia de alimentación redundante si el ATS está desactivado o se ha retirado del servicio.
Ver Detalles