Bienvenido al sitio web para Costa Rica de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web para Costa Rica.

Selecciona tu ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Acti 9 C120
14818 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado

14818

14818 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado
14818

Juego de 4 escudos laterales + 20 cubredientes (2P, 3P, 4P) para C120, NG125

Mostrar más características
14818 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    Gama
    Acti 9
    Nombre del producto
    Linergy FH
    Tipo de producto o componente
    Cubierta de dientes de embarrado tipo peine
    Accesorio / categoría de parte separada
    Accesorio de aislamiento
    Número de polos
    4P
    3P
    1P
    2P
    Cantidad por juego
    Set de 20
    Complementario
    [In] Corriente nominal
    125 A
    [Ui] Tensión nominal de aislamiento
    690 V
    Compatibilidad de gama
    Acti 9
    Unidades de embalaje
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    30 g
    Paquete 1 Altura
    3 cm
    Paquete 1 ancho
    8 cm
    Paquete 1 Largo
    11,5 cm
    Paquete 2 Peso
    686 g
    Paquete 3 Peso
    1,622 kg
    Sostenibilidad de la oferta
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas4
    • español3
    • inglés1
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Versión 3.0)
    Descripción
    Distribution and connection systems catalogue
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 82.2 MB
    Fecha 10/10/19
    Descripción
    Distribution and connection systems catalogue
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    14818 : 14818_REACH_DECLARATION
    Descripción
    14818_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 29/11/20
    Descripción
    14818_REACH_DECLARATION
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    14818 : 14818_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descripción
    14818_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 29/11/20
    Descripción
    14818_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    14818 : 14818_ROHS_DECLARATION
    Descripción
    14818_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 29/11/20
    Descripción
    14818_ROHS_DECLARATION
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.