Central America

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

plug-in electromechanical relay - 12.5 mm - 24 V DC - 1 CO

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Main
    range of product
    Advantys Telefast ABE7
    product or component type
    Plug-in electromechanical relay
    control circuit type
    DC
    quantity per set
    Set of 4
    Complementary
    width pitch dimension
    12 mm
    product compatibility
    ABE7P08T330
    ABE7P08T330E
    ABE7P16T318
    ABE7P16T318E
    ABE7P16T330
    ABE7P16T330E
    ABE7P16T332
    ABE7P16T334
    ABE7R16T330
    ABE7R16T332
    [Uc] control circuit voltage
    24 V
    [Ith] conventional free air thermal current
    10 A
    contacts type and composition
    1 C/O
    threshold tripping voltage
    16.8 V at 40 °C
    drop-out voltage
    3.6 V at 20 °C
    drop-out current
    3.5 mA at 20 °C
    power dissipation per pole
    <= 0.6 W
    associated fuse rating
    1 A fast blow
    maximum switching voltage
    130 V DC conforming to IEC 60947-5-1
    264 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-5-1
    electrical durability
    500000 cycles, maximum switching current: 1400 mA at 24 V DC-13 10 ms
    500000 cycles, maximum switching current: 1700 mA at 230 V AC-15
    500000 cycles, maximum switching current: 3000 mA at 230 V AC-12
    500000 cycles, maximum switching current: 3000 mA at 24 V DC-12
    minimum switching current
    100 mA at >= 5 V
    electrical reliability
    1e-008
    operating rate in Hz
    5 Hz no load
    0.5 Hz at Ie
    mechanical durability
    20000000 cycles
    [Uimp] rated impulse withstand voltage
    2.5 kV conforming to IEC 60947-1
    product weight
    0.017 kg
    Environment
    max immunity to microbreaks
    <= 5 ms
    dielectric strength
    2000 V conforming to IEC 60947-1
    Offer Sustainability
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Telefast Pre-wired system : Modicon ABE7 IP20 connection sub-bases, Modicon ABE9 IP67 passive splitter boxes (Versión 3.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    ABE7P16T3.. / ABE7P16T3..E Sub-bases for solid state and/or electromechanical output relays, plug-in (Versión 06)
    ABE7P08T330 / ABE7P08T330E Sub-bases for solid state and/or electromechanical output relays, plug-in (Versión 06)
    Certificado Naval
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    DNV GL Type Approval Telefast (Versión 1.0)
    Fecha 14/06/16
    Tamaño 80.5 KB
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    NHA4191010.xx_DeclarationOfConformity_ABE7_ABR7_ABS7 (Versión 1.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.