Central America

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

plug-in solid state relay- 12.5 mm - input - 230..240 V AC 50HZ

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Main
    range of product
    Advantys Telefast ABE7
    product or component type
    Plug-in solid state relay
    relay type
    Input relay
    quantity per set
    Set of 4
    Complementary
    response time
    <= 20 ms from state 0 to 1
    <= 20 ms from state 1 to 0
    width pitch dimension
    12 mm
    product compatibility
    ABE7P16F310
    ABE7P16F310E
    ABE7P16F312
    discrete input voltage
    230...240 V AC 50/60 Hz
    discrete output voltage
    5...24 V DC
    product weight
    0.014 kg
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Product end of life instructions
    Need no specific recycling operations
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Telefast Pre-wired system : Modicon ABE7 IP20 connection sub-bases, Modicon ABE9 IP67 passive splitter boxes (Versión 3.0)
    Certificado Naval
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    DNV GL Type Approval Telefast (Versión 1.0)
    Fecha 14/06/16
    Tamaño 80.5 KB
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    NHA4191010.xx_DeclarationOfConformity_ABE7_ABR7_ABS7 (Versión 1.0)
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Advantys Telefast ABS7... Product Environmental Profile (Versión 1.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.