Central America

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Canal puente para sujeción de cables para InfraStruXure InRow SC

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Reseña
    Descripción
    El Canal puente para sujeción de cables es un accesorio para el producto InfraStruXure® InRow SC, que permite organizar y pasar cables por la parte superior de la unidad sin interferir con las tuberías. El Canal puente se monta en los racks, y permite desplazar la unidad InRow SC sin desconectar el cableado en altura.
    Nombre de modelo
    Canal puente para sujeción de cables para InfraStruXure InRow SC
    Incluye
    Guía de instalación
    Tiempo entre planificación y puesta en marcha estándar
    Suele entregarse en el plazo de 2 semanas
    Disponibilidad
    Afganistán , Albania , Argelia , Andorra , Angola , Anguilla , Antigua y Barbuda , Argentina , Armenia , Aruba , Australia , Austria , Azerbaijan , Bahamas , Bahrein , Bangladesh , Barbados , Bielorrusia , Bélgica , Belice , Benin , Bermuda , Bután , Bolivia , Bosnia y Herzegovina , Botswana , Brasil , Brunéi Darussalam , Bulgaria , Burkina Faso , Burundi , Camerún , Canadá , Islas Caimán , República Centroafricana , Chad , Chile , China , Colombia , Congo , CONGO, LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL , Islas Cook , Costa Rica , Costa de Marfil , Croacia , Cuba , Chipre , República Checa , Dinamarca , Djibouti , Dominica , República Dominicana , Timor-Leste , Ecuador , Egipto , El Salvador , Guinea Ecuatorial , Eritrea , Estonia , Etiopía , Islas Malvinas , Fiji , Finlandia , Francia , Gabón , Gambia , Georgia , Alemania , Ghana , Gibraltar , Grecia , Granada , Guadalupe , Guatemala , Guinea , Guayana , Guiana francés , Haití , Honduras , Hong Kong , Hungría , Islandia , India , Indonesia , Irán (República Islámica del) , Irak , Irlanda , Israel , Italia , Jamaica , Jordania , Kazajstán , Kenia , COREA, REPÚBLICA DE , Kuwait , Letonia , Líbano , Lesoto , Liberia , Liechtenstein , Lituania , Luxemburgo , Macedonia , Madagascar , Malawi , Malasia , Malí , Malta , Martinica , Mauritania , Mauricio , Mayotte , México , Moldavia , Mongolia , Marruecos , Mozambique , Myanmar , Namibia , Nepal , Países Bajos , Antillas Holandesas , Nueva Zelanda , Nicaragua , Níger , Nigeria , Noruega , Omán , Pakistán , Panamá , Papúa Nueva Guinea , Paraguay , Perú , Filipinas , Polonia , Portugal , Puerto Rico , Reunión , Rumania , Federación Rusa , Ruanda , SAN CRISTÓBAL Y NIEVES , SANTA LUCÍA , SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS , Arabia Saudita , Senegal , Sierra Leona , Singapur , Eslovaquia (República Eslovaca) , Eslovenia , Somalia , Sudáfrica , España , Sri Lanka , Sudán , Surinam , Suecia , Suiza , Taiwán , Tayikistán , TANZANIA DE , Tailandia , Togo , Trinidad y Tobago , Túnez , Turquía , Turkmenistán , Islas Turcas y Caicos , Uganda , Ucrania , Emiratos Árabes Unidos , Estados Unidos , Uruguay , Uzbekistán , Venezuela , Viet Nam , ISLAS VÍRGENES (ESTADOS UNIDOS) , Sáhara Occidental , Yemen , Zambia , Zimbabue
    Físico
    Dimensiones de altura máxima
    150.0 mm
    Dimensiones de anchura máxima
    170.0 mm
    Dimensiones de profundidad máxima
    625.0 mm
    Peso neto
    2.27 kg
    Peso de embarque
    3.98 kg
    Altura de envío
    222.0 mm
    Anchura de envío
    235.0 mm
    Profundidad de envío
    699.0 mm
    Color
    Negro
    Ambiental
    Temperatura de almacenamiento
    0 - 50 °C
    Humedad relativa de almacenamiento
    0 - 95 %
    Elevación de almacenamiento
    0-4500 metros
    Conformidad
    Garantía estándar
    Reparación o reemplazo por 2 años
    Estado de oferta sostenible
    Cumplimiento de otras normas ambientales
    Directivas RoHS para China
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • danés
    • estonio
    • letón
    • croata
    • serbio
    • esloveno
    • finés
    • noruego
    • neerlandés
    • griego
    • lituano
    • inglés
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    InRow SC Cable Support Bridge Trough (Sheet) (Versión 1)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    ACAC10021-InRow SC Bridge Trough (Versión 1)
    Fecha 08/02/19
    Tamaño 447.6 KB
    Fecha 08/02/19
    Tamaño 3.1 MB
    ACAC10021 - InRow SC Cable Support Bridge Trough (Versión 2)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.