Central America

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Kit de anexión: de 900 mm de profundidad a 900 mm de profundidad (PDU/UPS a PDU/UPS)

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Reseña
    Nombre de modelo
    Kit de anexión: de 900 mm de profundidad a 900 mm de profundidad (PDU/UPS a PDU/UPS)
    Tiempo entre planificación y puesta en marcha estándar
    Suele entregarse en el plazo de 2 semanas
    Disponibilidad
    Afganistán , Albania , Argelia , Andorra , Angola , Anguilla , Antigua y Barbuda , Argentina , Armenia , Aruba , Australia , Austria , Azerbaijan , Bahrein , Bangladesh , Barbados , Bielorrusia , Bélgica , Belice , Benin , Bermuda , Bután , Bolivia , Bosnia y Herzegovina , Botswana , Brasil , Brunéi Darussalam , Bulgaria , Burkina Faso , Burundi , Camboya , Camerún , Canadá , Islas Caimán , República Centroafricana , Chad , Chile , China , Colombia , Congo , CONGO, LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL , Islas Cook , Costa Rica , Costa de Marfil , Croacia , Cuba , Chipre , República Checa , Dinamarca , Djibouti , República Dominicana , Timor-Leste , Ecuador , Egipto , El Salvador , Guinea Ecuatorial , Eritrea , Estonia , Etiopía , Islas Malvinas , Fiji , Finlandia , Francia , Gabón , Gambia , Georgia , Alemania , Ghana , Gibraltar , Grecia , Guatemala , Guinea , Guayana , Honduras , Hong Kong , Hungría , Islandia , India , Indonesia , Irán (República Islámica del) , Irak , Irlanda , Israel , Italia , Jamaica , Jordania , Kazajstán , Kenia , COREA, REPÚBLICA DE , Kuwait , Letonia , Líbano , Lesoto , Liberia , Liechtenstein , Lituania , Luxemburgo , Macedonia , Malawi , Malasia , Malí , Malta , Mauritania , México , Moldavia , Mongolia , Marruecos , Mozambique , Myanmar , Namibia , Nepal , Países Bajos , Antillas Holandesas , Nueva Zelanda , Nicaragua , Níger , Nigeria , Noruega , Omán , Pakistán , Panamá , Papúa Nueva Guinea , Paraguay , Perú , Filipinas , Polonia , Portugal , Puerto Rico , Rumania , Federación Rusa , Ruanda , Arabia Saudita , Senegal , Sierra Leona , Singapur , Eslovaquia (República Eslovaca) , Eslovenia , Somalia , Sudáfrica , España , Sri Lanka , Sudán , Surinam , Suecia , Suiza , Taiwán , Tayikistán , TANZANIA DE , Tailandia , Togo , Trinidad y Tobago , Túnez , Turquía , Turkmenistán , Uganda , Ucrania , Emiratos Árabes Unidos , Estados Unidos , Uruguay , Uzbekistán , Venezuela , Viet Nam , ISLAS VÍRGENES (ESTADOS UNIDOS) , Sáhara Occidental , Yemen , Zambia , Zimbabue
    Físico
    Dimensiones de altura máxima
    1921.0 mm
    Dimensiones de anchura máxima
    35.0 mm
    Dimensiones de profundidad máxima
    25.0 mm
    Peso neto
    2.74 kg
    Peso de embarque
    4.56 kg
    Altura de envío
    2134.0 mm
    Anchura de envío
    64.0 mm
    Profundidad de envío
    70.0 mm
    Conformidad
    Aprobaciones
    En la lista de UL , En la lista de cUL
    Garantía estándar
    1 años (solo partes)
    Estado de oferta sostenible
    Cumplimiento de otras normas ambientales
    Directivas RoHS para China
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • danés
    • estonio
    • letón
    • croata
    • serbio
    • esloveno
    • finés
    • noruego
    • neerlandés
    • griego
    • lituano
    • inglés
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Hot Aisle Containment For NetShelter VX and SX enclosures (Manual) (Versión 0)
    Hot Aisle Containment System (HACS) (Versión 1)
    Fecha 07/03/19
    Tamaño 2.6 MB
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    HACS - Hot Aisle Containment System - UL/cUL approval (Versión 1)
    Guía de Soluciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Hot Aisle Containment Application Guidelines and Approved Configurations (Versión 1)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.