Bienvenido al sitio web para Costa Rica de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web para Costa Rica.

Selecciona tu ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   NetShelter Aisle Containment
ACDC2509 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado

ACDC2509

Green premium brand logo Product Logo
ACDC2509 Schneider Electric Imagen del producto
Discontinuado
ACDC2509
Green premium brand logo Product Logo

Adaptador de altura de techo, de SX de 42 U a SX de 45 U, 1016 mm

Mostrar más características
ACDC2509 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Descripción General
    Tiempo de Entrega
    Pedido especial – Comuníquese para averiguar los plazos de entrega
    Físico
    Profundidad
    120 cm
    Altura
    13,2 cm
    Peso del producto
    20,83 kg
    Anchura
    101,5 cm
    Packing Units
    Paquete 1 Peso
    25 kg
    Paquete 1 Altura
    18,4 cm
    Paquete 1 ancho
    68,2 cm
    Paquete 1 Largo
    132,5 cm
    Offer Sustainability
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin plomo
    Presencia de halógenos
    Producto libre de halógenos