Central America

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Condensador para glicol 232 kW, 104 F/115 F, 153 GPM, 575 V/3/60 Hz

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Reseña
    Nombre de modelo
    Condensador para glicol 232 kW, 104 F/115 F, 153 GPM, 575 V/3/60 Hz
    Tiempo entre planificación y puesta en marcha estándar
    Pedido especial – Comuníquese para averiguar los plazos de entrega
    Disponibilidad
    Anguilla , Antigua y Barbuda , Argentina , Aruba , Bahamas , Barbados , Belice , Bermuda , Bolivia , Brasil , Canadá , Islas Caimán , Chile , Colombia , Costa Rica , Cuba , Dominica , República Dominicana , Ecuador , El Salvador , Islas Malvinas , Granada , Guatemala , Guayana , Haití , Honduras , Jamaica , México , Antillas Holandesas , Nicaragua , Panamá , Paraguay , Perú , Puerto Rico , SAN CRISTÓBAL Y NIEVES , SANTA LUCÍA , SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS , Trinidad y Tobago , Estados Unidos , Uruguay , Venezuela , ISLAS VÍRGENES (ESTADOS UNIDOS)
    Físico
    Dimensiones de altura máxima
    1387.0 mm
    Dimensiones de anchura máxima
    9425.0 mm
    Dimensiones de profundidad máxima
    1345.0 mm
    Peso neto
    1381.82 kg
    Peso de embarque
    1409.09 kg
    Altura de envío
    1524.0 mm
    Anchura de envío
    9652.0 mm
    Profundidad de envío
    1524.0 mm
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • inglés
    Guía de especificaciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Uniflair LE DX Technical Specifications (Versión 14)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.