Bienvenido al sitio web para Costa Rica de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web para Costa Rica.

Selecciona tu ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Uniflair Room Cooling Accessories
ACFS76091 Schneider Electric Imagen del producto

ACFS76091

Product Logo
ACFS76091 Schneider Electric Imagen del producto
ACFS76091
Product Logo

Pie Uniflair de 457 mm (18") - Estructura tamaño 5

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Descripción General
    Tiempo de Entrega
    Pedido especial – Comuníquese para averiguar los plazos de entrega
    Físico
    Profundidad
    85,5 cm
    Altura
    45,7 cm
    Peso del producto
    40,82 kg
    Anchura
    171 cm
    Packing Units
    Paquete 1 Peso
    43,09 kg
    Paquete 1 Altura
    55,9 cm
    Paquete 1 ancho
    182,9 cm
    Paquete 1 Largo
    96,5 cm
    Offer Sustainability
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.