Bienvenido al sitio web para Costa Rica de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web para Costa Rica.

Selecciona tu ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Uniflair Room Cooling Accessories
ACSB76190 Schneider Electric Imagen del producto
Ventas restringidas para servicios

ACSB76190

Product Logo
ACSB76190 Schneider Electric Imagen del producto
Ventas restringidas para servicios
ACSB76190
Product Logo

Cámara de distribución de aire sub-base Uniflair, 500 mm (20"), sin rejilla, estructura tamaño 5, gris centro de datos

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Descripción General
    Tiempo de Entrega
    Pedido especial – Comuníquese para averiguar los plazos de entrega
    Físico
    Profundidad
    85,5 cm
    Altura
    50 cm
    Peso del producto
    62,13 kg
    Anchura
    171 cm
    Packing Units
    Paquete 1 Peso
    63,64 kg
    Paquete 1 Altura
    55,9 cm
    Paquete 1 ancho
    175,3 cm
    Paquete 1 Largo
    91,4 cm
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    1 años
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.